Data-Center-Cloud-Computer-Server-Racks

 

  • ANSI/TIA-568.5: Single-Pair Ethernet. The standard is expected to provide specifications for cables, connectors, cords, links and channels using one-pair connectivity.

  • Telecommunications Systems Bulletin: Optical Fiber Channel Polarity. TIA is working on a Telecommunications Systems Bulletin that will make fiber polarity far easier to understand.

  • ANSI/TIA-942-B.1: Edge Data Centers. Data centers can now be transportable, portable or built outside of a traditional building envelope. The ANSI/TIA-942-B.1 standard will provide guidance on design and development for these new types of edge data centers.

Want to learn more? Read the blog in its entirety here!

 

À propos de l’auteur

Henry Franc

Ingénieur d'applications de terrain

En mettant l'accent sur la conception, la planification et la construction de centres de données, Henry Franc agit en tant que conseiller de confiance pour des projets de grande envergure ou complexes dans tous les secteurs verticaux, évaluant les besoins commerciaux des clients et trouvant les meilleures options technologiques pour y répondre. Il a également été élu par ses collègues du secteur au poste de vice-président du Comité d'ingénierie des systèmes de câblage de télécommunications TR42.