incendie avec panneau de sortie

 

Remarque : Le contenu de ce blog est spécifique à la région Asie-Pacifique.

 

Alors que la population mondiale continue de croître, la construction urbaine continue d’augmenter. En conséquence, le nombre d’installations très occupées, telles que les immeubles de grande hauteur, les centres commerciaux, les écoles, les stations de métro, les aéroports, les centres sportifs, les centres d’exposition et les hôpitaux, augmente également. Ensemble, ces facteurs peuvent accélérer le risque d’incendie.

 

Au fil des ans, la Chine a connu une légère augmentation des incendies, dont certains se sont produits dans des zones ou des installations densément peuplées et ont causé de nombreuses victimes et d'importants dommages matériels. En étudiant les causes de ces événements, les experts du secteur apprennent des moyens d’aider à prévenir des incidents similaires à l’avenir.

 

Le rôle des câbles ignifuges de qualité B1 dans la protection contre les incendies

houes à eau avec feu » src=

Les applications de matériaux combustibles dans les immeubles de grande hauteur exigent les performances ignifuges que peuvent fournir les câbles ignifuges de catégorie B1.

 

Ces câbles résistants au feu sont conçus pour être utilisés dans des environnements où la sécurité incendie est une préoccupation majeure.

 

La norme chinoise GB 31247-2014, Classification des performances de combustion des câbles en cuivre et en fibre, spécifie les performances d'un câble’s :

  • Valeur calorifique de combustion
  • Indice de vitesse de croissance de la combustion
  • Propagation des flammes
  • Taux de dégagement de chaleur de pointe
  • Taux de production de fumée de pointe
  • Densité de la fumée
  • Dégagement total de chaleur
  • Taux de dégagement de chaleur total
  • Production totale de fumée
  • Propagation verticale des flammes

En fonction de leurs performances ignifuges, les câbles sont divisés en quatre catégories :

  • Catégorie A : câble en cuivre ou fibre incombustible, équivalent à un câble en cuivre ou à fibre optique gainé métallique

  • Catégorie B1 : câble en cuivre ou fibre ignifuge de catégorie 1, équivalent à un câble en cuivre ou à fibre optique sans halogène à faible émission de fumée

  • Catégorie B2 : câble en cuivre ou à fibre optique ignifuge de catégorie 2, équivalent à un câble en cuivre ou à fibre optique à faible émission de fumée et à faible teneur en halogène

  • Catégorie B3 : câble ordinaire en cuivre ou à fibre optique

En outre, la norme GB 31247-2014 évalue également trois propriétés supplémentaires basées sur les produits finaux formés par les matériaux d’isolation lors des essais de combustion :

  • Gouttelettes/particules de combustion (d)
  • Toxicité de la fumée (t)
  • Corrosivité (a)

Après évaluation des quatre qualités ignifuges mentionnées ci-dessus, la classification de performance supplémentaire est déterminée pour le câble.

 

En matière de performance, la catégorie B1 se démarque

Bien qu’il existe de nombreux degrés d’ignifugation, la catégorie B1 se démarque. La raison est la suivante : il est extrêmement difficile pour les câbles de qualité B1 de s’enflammer ou de brûler dans des conditions de feu ouvert ou de température élevée.’ Leurs matériaux isolants sont plus difficiles à carboniser et moins de substances nocives sont émises pendant et après la combustion.

Incendie avec panneau de sortie » src=

 

De plus, lorsque la source d’incendie est retirée ou éteinte, la combustion et le micro-allumage d’un câble de catégorie B1 s’arrêtent rapidement ; par conséquent, en termes de résistance au feu, les câbles de catégorie B1 pourraient être répertoriés comme matériaux résistants au feu au même titre que les barres d’armature en acier et le ciment.

 

En ce qui concerne les caractéristiques des câbles en cas d’incendie, la catégorie B1 est également plus complète que les performances ignifuges universelles. Il prend en compte non seulement la capacité du câble à prévenir et à retarder la combustion, mais également les propriétés à faible émission de fumée et sans halogène des matériaux isolants.’

 

En outre, les câbles de catégorie B1 prennent également en considération la performance du rayonnement thermique après combustion, la capacité d'allumage et l'émission de substances nocives, ainsi que l'évaluation de l'impact des substances toxiques sur les personnes.

 

Définitions pour les applications de câbles de catégorie B1

De plus en plus de câbles ignifuges de catégorie B1 haute performance sont utilisés dans des installations modernes et densément peuplées, à mesure que les exigences pour ces types de projets deviennent plus détaillées et standardisées.

 

Selon la norme GB 51348-2019 , Norme de conception électrique pour les bâtiments civils, publiée par le ministère du Logement et du Développement rural urbain de la République populaire de Chine, il existe des définitions claires des applications de câbles de qualité B1.

 

Câbles d’alimentation dans les bâtiments civils

Pour les bâtiments publics d’une hauteur supérieure à 100 m, il convient de choisir des fils et des câbles dont la performance de combustion est de :

  • Catégorie B1 ou supérieure
  • Toxicité fumée de t0
  • Gouttelettes de combustion/particules de d0

Les fils et câbles exposés dans le plancher du refuge (pièce) doivent être choisis avec une performance de combustion d’au moins :

  • Catégorie B1
  • Toxicité fumée de t0
  • Câble de catégorie A

Pour les immeubles commerciaux de niveau 1, comme les bâtiments financiers, les bâtiments provinciaux de distribution d’électricité, les bâtiments provinciaux de radiodiffusion et de télévision, les bâtiments de télécommunication et les bâtiments à fort trafic, les fils et les câbles devraient être choisis avec un rendement de combustion de :

  • Catégorie B1
  • Toxicité de la fumée de t1
  • Gouttelettes/particules de combustion de d1

Câbles de communication et fibres optiques dans les systèmes de câblage structurés pour les bâtiments civils

Les câbles de communication ou les fibres optiques de catégorie supérieure à B1 devraient être utilisés dans des applications verticales dans des bâtiments publics présentant l’une des caractéristiques suivantes :

  • Hauteur égale ou supérieure à 100 m
  • Hauteur inférieure à 100 m mais égale ou supérieure à 50 m
  • Surface de construction supérieure à 100 000 m²
  • Centre de données de niveau B ou supérieur

Pour les bâtiments publics importants, les câbles de communication ou les fibres optiques de catégories supérieures à B1 doivent être utilisés dans les applications horizontales.

 

Câbles pour systèmes d’alarme incendie automatiques

Des fils et des câbles de catégorie B1 doivent être choisis pour le câble de bus d’alarme afin de soutenir les systèmes d’alarme incendie automatiques dans les voies d’évacuation pour les endroits densément peuplés.

 

Pionnier du développement de câbles de catégorie B1

La catégorie B1 tient compte de la sécurité des personnes et des biens. Elle est devenue une nouvelle tendance dans la construction et est hautement reconnue par les experts du secteur.

 

Belden est fier d’être le pionnier du développement de câbles de catégorie B1, proposant des câbles de contrôle et d’alimentation ignifuges de catégorie B1 et des câbles ignifuges ignifuges de catégorie B1.

 

Belden est le premier fabricant à développer des câbles réseau ignifuges de catégorie 6, 6A et B1, qui associent des capacités de transmission de données exceptionnelles à une ignifugation extrêmement élevée et à des performances écologiques.

 

 

Liens associés :

À propos de l’auteur

Andy Zhu

Consultant principal en solutions, automatisation industrielle

Andy Zhu est consultant principal en solutions chez Belden en Chine, où il se concentre sur le support et la recherche de solutions et de technologies de câbles pour l’automatisation industrielle, le transit ferroviaire et les secteurs aéroportuaires. Il a rejoint Belden en 2017 ans et possède 23 ans d’expérience professionnelle dans le secteur du câble, avec une expérience et une compréhension approfondies du développement et de la technologie de solutions de fils et de câbles.