Étude de cas
Surveillance et optimisation de l’énergie pour un fabricant européen de boissons
12.12.2024
Lorsqu’un fabricant européen de boissons s’est rendu compte que des données inaccessibles entravaient sa capacité à surveiller et à gérer la consommation d’énergie, il s’est tourné vers Belden.
ALLER À : Défis | Solution | Résultats
Défis
- Systèmes de mesure de l’énergie déconnectés de l’infrastructure informatique
- Pas de structure de données unifiée ou de plateforme de connectivité
- Processus de reporting manuel non évolutif
- Solutions cloisonnées sans intégration
- Aucun mécanisme de réduction des coûts opérationnels grâce à la gestion de l’énergie
- Grande variété d’actifs de production
Solution
- La solution plug-and-play de Belden connecte les compteurs et capteurs intelligents au cloud en quelques minutes, permettant un déploiement rapide
- Les données sont envoyées directement dans le cloud via des connecteurs dédiés pour une consommation facile
- Les compteurs et capteurs préinstallés permettent un approvisionnement rapide, réduisant ainsi le temps de configuration
- La gestion centralisée des appareils permet des mises à jour à distance et une évolutivité future
Résultats
- Connexion de 130+ appareils à une solution IIOT hébergée dans le cloud en 4 semaines
- Vue d’ensemble et optimisation de la consommation d’énergie en temps réel en connectant tous les compteurs intelligents ; Rapports automatisés
- Répondez aux exigences strictes de l’entreprise grâce à des fonctionnalités de sécurité natives telles que le chiffrement de bout en bout et les mises à jour à distance du micrologiciel, garantissant ainsi la confiance des parties prenantes pour la mise à l’échelle
Cliquez sur l’image pour l’agrandir