Temps de disponibilité constant
des systèmes passagers dans des environnements exigeants.
ALLER À : Client | Défi | Solution | Résultats
Comme l'Allemagne’ la compagnie nationale des chemins de fer, Deutsche Bahn (DB) est l'un des pays du monde’ les plus grands opérateurs ferroviaires. Elle exploite plus de 30 000 trains à grande vitesse et régionaux par jour et dessert plus de 5 000 gares.
DB’ s Trains ICE 4 et ICE 3neo Ils sont dotés de systèmes modernes d’information des passagers et d’une connectivité numérique conçus pour rendre les voyages en train confortables, pratiques et connectés.
En tant que Deutsche Bahn’ La flotte de trains ICE s'agrandit, il fallait normaliser la mise en œuvre d'un réseau embarqué unifié— séparé des systèmes critiques pour la sécurité— pour prendre en charge les applications opérationnelles et destinées aux passagers.
Un robuste dorsale du réseau 10G était essentiel pour gérer les besoins en bande passante tels que Wi-Fi passagers, données en temps réel, et systèmes de divertissement— tout en simplifiant la maintenance et en permettant une évolutivité future.
Belden’ Les commutateurs devaient s'intégrer directement dans les systèmes embarqués, permettant une surveillance et une gestion en temps réel du train— pas seulement depuis un bureau central.
Les commutateurs Hirschmann BXP de Belden sont essentiels à la solution réseau de bout en bout de l'opérateur. Ils permettent à Deutsche Bahn de prendre en charge la technologie requise pour les applications existantes et futures, tout en offrant des niveaux élevés de résilience et de disponibilité dans un environnement réseau à haut débit.
Belden a adapté ses commutateurs BXP pour répondre aux exigences des environnements ferroviaires longue distance. Les personnalisations incluaient :
Les nouveaux aiguillages résistent aux vibrations constantes des trains et réduisent les efforts de maintenance, tout en offrant des performances constantes et une grande fiabilité.
La nouvelle dorsale du réseau embarqué offre à la Deutsche Bahn la confiance nécessaire pour déployer de nouvelles applications numériques, garantissant ainsi un fonctionnement transparent de l'ensemble de la flotte ICE à grande vitesse.
Les opérateurs et les techniciens bénéficient d’une facilité d’entretien, de moins de perturbations et d’un temps de disponibilité constant.
des systèmes passagers dans des environnements exigeants.
pour les applications et technologies futures.
contre les menaces ayant une incidence sur les déplacements et les opérations.
Découvrez comment Deutsche Bahn et Belden ont fourni une solution de réseau embarqué fiable et évolutive pour l'ICE 3neo.