Rencontrez nos experts en solutions pour bâtiments intelligents à Connect(X) 2023
Découvrez les études de cas réalisées par les clients de Belden dans plusieurs secteurs d'activité.
- Minimiser le coût et la durée des déploiements des systèmes DAS
- Maximiser les opportunités de colocation dans les centres de données
- Veillez à ce que vos projets d'infrastructure sans fil dans les bâtiments soient évolutifs pour la 5G et les dernières technologies de bâtiments intelligents
Visitez-nous sur les stands 405 & 407 pour en savoir plus sur nos solutions uniques pour le sans fil, les données Marchés des centres et des bâtiments intelligents :
Pour les centres de données et l'Edge
Système DCX Belden
Gérer un grand nombre de connexions fibre et augmenter la densité de la fibre sans compromettre la facilité d'utilisation. Le nouveau système DCX optimise le retour sur investissement de votre infrastructure fibre, en réduisant les dépenses d'investissement et d'exploitation afin de diminuer le coût total de possession.
Pour les solutions DAS et de bâtiments intelligents
Câbles du système d'alimentation avec gestion des défaillances
Fournir de l'énergie sur de plus longues distances :
- 20 fois plus de puissance ou de distance que le PoE avec jusqu'à
- 2 000 W sur une portée allant jusqu'à 2 km
- Distribution d'énergie sûre : la technologie de détection de puissance rend les systèmes de classe 4 tout aussi sûrs, voire plus sûrs, que les systèmes de classe 2 et de classe 3.——
- Alimentation rentable pour les systèmes DAS, PON, les caméras de sécurité, etc...
Pour les solutions DAS et de bâtiments intelligents
Câble à fibre optique OptiTuff® Mini et trunks pré-connectorisés
L'un des câbles à fibre optique les plus polyvalents du marché
- Jusqu'à 90 % plus léger qu'un câble métallique blindé
- 70 % de diamètre extérieur inférieur à un câble métallique blindé
- 50 % de diamètre extérieur inférieur à un câble non blindé
Réservez un entretien avec un expert Belden lors de Connect X
Les places sont limitées ! Demandez un rendez-vous dès aujourd'hui !

Steve Carroll
Directeur général des comptes – 5G/LAN/RAN, Belden
Réserver un entretien avec Steve
Find the right in-building wireless partner
Advancements in technology, increasing user demands, more traffic and new IoT devices are transforming our wireless networks. bringing all kinds of new opportunities to almost every type of business. Are you ready for what lies ahead? Do you have a partner to guide your wireless journey?