À mesure que votre réseau industriel s'étend et devient plus complexe, l'importance d'une cartographie et d'une supervision efficaces du réseau augmente. Industrial HiVision identifie automatiquement et en toute sécurité les périphériques réseau tout en rationalisant la configuration et la surveillance. Il en résulte une protection globale et une gestion du réseau performante.
Avantages
- Visibilité instantanée Des indicateurs de performance clés avec le tableau de bord réseau, permettant une correction rapide qui améliore la disponibilité et la sécurité.
- Gain de temps Configurez des centaines d'appareils compatibles SNMP de n'importe quel fabricant simultanément avec la fonction MultiConfig pendant la mise en service des appareils et le fonctionnement en direct.
- Infrastructure réseau complète Carte Identifiez et cartographiez toutes les infrastructures réseau et tous les équipements terminaux qui prennent en charge SNMP, y compris toutes les propriétés spécifiques à l'appareil.
Télécharger votre licence gratuite
Remplissez et envoyez le formulaire pour recevoir un e-mail contenant les instructions complètes de téléchargement et d’activation du logiciel pour la licence gratuite. Cette licence promotionnelle n’a aucune limitation fonctionnelle et n’est pas limitée au type de matériel ou à la date d’expiration.
La licence promotionnelle offre les fonctions suivantes :
- Valable pour un maximum de 16 nœuds (adresses IP)
- Prend en charge toutes les fonctionnalités offertes par la version payante (à l’exception des sous-domaines)
- Aucune date d’expiration
- Peut être utilisé pour un usage personnel ou commercial
- Une seule licence promotionnelle peut être utilisée par installation
- Industrial HiVision v8.6 ou version ultérieure requise