Quasiment toutes nos activités impliquent l'utilisation d'un appareil intelligent. Cette dépendance à une communication et une connectivité constantes augmente la quantité de trafic généré et nous rapproche de la technologie sans fil 5G, ce qui fait du trafic bidirectionnel (envoi et réception) une considération importante.
Dépendre d'un point central pour envoyer et recevoir toutes ces données fait perdre du temps précieux et de l'argent. Cela peut également créer une congestion et des temps de transmission longs qui interrompent les utilisateurs et entraînent des temps d'arrêt ou des pannes, ce qui n'est pas une option dans les applications critiques.
Pour cette raison, davantage d’appareils commenceront à envoyer des données vers le « edge » et le cloud, et nous devrons nous appuyer sur plusieurs types d’infrastructures (une approche « hybride ») pour y parvenir.
Thèmes abordés dans ce livre blanc :
- Introduction
- Où sont déployés les centres de données Edge hybrides
- Étude sur le fonctionnement des centres de données Edge hybrides
- Ce que les centres de données Edge hybrides signifient pour votre câblage
- L'intérêt de Belden pour les centres de données Edge hybrides