Report-a-Security-Vulnerability-Hero-Belden-2020-09

Dans ce livre blanc :

  • L'importance des pare-feu pour la mise en œuvre des meilleures pratiques de zones/conduits de défense en profondeur &
  • Pare-feu industriels & filtrage
  • Où & comment utiliser pare-feu industriels pour sécuriser les systèmes de contrôle industriel (ICS)
  • ... et plus encore

Vous serez sur la bonne voie pour savoir comment utiliser différents pare-feu pour améliorer la sécurité, la robustesse et la résilience des systèmes industriels !

Extraits :

« Plutôt que d'être un appareil universel, les pare-feu industriels sont disponibles dans une variété de formats avec une gamme de fonctionnalités et de technologies optimisées pour jouer différents rôles dans le cadre d'une architecture de sécurité complète. »

« Un pare-feu facile à utiliser peut faire la différence entre une solution réalisable et une solution qui constitue davantage un obstacle qu'un catalyseur dans la mise en œuvre d'une stratégie de sécurité. »

« En combinant différentes fonctions de pare-feu dans une stratégie globale de défense du réseau et en positionnant les différents types de pare-feu dans le réseau là où ils jouent sur leurs points forts, il est possible de concevoir des réseaux préparés pour l'avenir et qui résisteront à l'épreuve du temps. »

Remplissez le formulaire ci-dessous et téléchargez le livre blanc.