Actualités

Belden continue de transformer les réseaux locaux et les sites industriels avec des solutions innovantes

Communication d'entreprise

Les nouveautés en matière de câbles, de connectivité, de réseau et de logiciels au deuxième trimestre 2021 incluent de nouveaux produits et des extensions des gammes de produits existantes.

Saint-Louis, Missouri – 27 mai 2021 – Belden Inc. (NYSE : BDC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de réseau spécialisées, continue d'offrir à ses clients davantage d'options pour gérer la haute densité, réduire le temps d'installation et transmettre en toute sécurité des données et énergie avec les lancements de nouveaux produits au deuxième trimestre 2021.

Câble :

Connectivité :

  • LioN-X® Maîtres IO-Link Les solutions de Lumberg Automation offrent une approche puissante, plus rapide, plus fiable et plus sécurisée pour la collecte, la conversion et la transmission des données des capteurs et des actionneurs dans les environnements de production automatisés.
  • Les cassettes pré-connectées ECX—une extension de la gamme FX ECX de Belden’sont conçues pour s'adapter aux boîtiers FX ECX.— Ils sont disponibles en cassettes 6 ports et 12 ports pour OM3, OM4, OS2 ou OS2/APC.
  • Fixations de montage sur rail DIN Tenir Industrial REVConnect® Les prises jack dans le rail DIN offrent une méthode de mise à la terre de la prise métallique et de protection contre le bruit.

Logiciel de mise en réseau : &

  • BAT867-F, Faisant partie de la famille Hirschmann BAT WLAN, offre une connectivité sans fil fiable dans les environnements extérieurs difficiles. Conçu avec un boîtier étanche IP65 et un chipset IEEE 802.11ac de qualité industrielle, il répond aux besoins de débit, d'itinérance rapide et de sécurité.
  • Commutateurs BOBCAT Les modèles Hirschmann sont désormais disponibles avec de nouvelles options de port entièrement en cuivre ! Avec jusqu'à 24 ports cuivre et des vitesses allant jusqu'à 1 Go/s, la variante cuivre BOBCAT est une solution idéale et économique, en particulier pour les applications d'automatisation discrètes avec des câbles courts.
  • Interrupteurs d'automatisation des bâtiments Les connecteurs de Belden s'intègrent directement dans le tableau de distribution électrique et offrent une solution fiable et économique pour répondre aux exigences spécifiques d'installation électrique des bâtiments intelligents commerciaux et non résidentiels.
  • DRAGON MACH4x00 La gamme de commutateurs backbone de Hirschmann offre une architecture innovante et techniquement avancée qui offre une bande passante supérieure pour connecter les réseaux OT et IT desservant plusieurs applications industrielles.

Pour en savoir plus sur ces solutions, ainsi que sur les types de technologies et d'applications qu'elles prennent en charge, visitez www.belden.com/new-products.  

 

À propos de Belden 

Belden Inc., leader mondial des solutions de transmission de signaux de bout en bout de haute qualité, propose une gamme complète de produits conçus pour répondre aux besoins d'infrastructure réseau critiques des marchés industriels et d'entreprise. Avec des solutions innovantes ciblant la transmission fiable et sécurisée de quantités croissantes de données, d'audio et de vidéo nécessaires aux applications d'aujourd'hui, Belden est au centre de la transformation mondiale vers un monde connecté.’ Fondée en 1902, la société a son siège social à St. Louis, aux États-Unis, et dispose de capacités de production en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie.

###

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Lisa Williams
Responsable communication et marketing
(317) 815-2402
[email protected]

Kate D'Imperio’
Responsable communication et marketing
(317) 764-9766
[email protected]

Belden, Belden Sending All The Right Signals et le logo Belden sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.