Le commutateur industriel Belden permet une communication à haut débit pour répondre aux besoins croissants en bande passante
Le commutateur MSP40 offre des options de port flexibles pour transmettre des données de manière fiable à des vitesses allant jusqu'à 2,5 Gigabit.
“La transmission de données fiable et à haut débit n'est plus une option, et avec plus de données que jamais, les réseaux industriels doivent s'adapter à l'évolution des besoins en bande passante, a déclaré’”
Le commutateur MSP40 offre une combinaison unique de fonctionnalités – toutes conçues pour aider les ingénieurs réseau et les intégrateurs système à suivre le rythme des besoins croissants en bande passante dans les grands réseaux industriels. “Sa petite taille et son boîtier robuste rendent le MSP40 idéal pour les applications industrielles disposant d'un espace limité, comme le long des voies ferrées ou dans les mines souterraines. Désormais, ils peuvent bénéficier d'un commutateur hautes performances capable de gérer leurs environnements extrêmes, tout en transmettant des données de manière fiable à des vitesses plus élevées que jamais auparavant,” a ajouté Rana. Avec le lancement du commutateur MSP40, un nouveau module a également été introduit pour les applications nécessitant plus de puissance, telles que les caméras pan-tilt-zoom. Le module Power over Ethernet Plus (PoE+) offre facilement 120 watts de puissance supplémentaires, en cas de besoin. Tous les modules du commutateur MSP40 sont remplaçables à chaud sur un réseau en direct, ce qui permet une flexibilité totale et une disponibilité accrue pendant les périodes de maintenance ou de mise à niveau du réseau. En tant qu'innovateur précoce dans le domaine de l'Ethernet industriel, Belden connaît l'informatique industrielle et fournit la prochaine génération de solutions de réseau industriel, notamment des produits filaires, sans fil et intégrés. Avec ses marques mondiales – Hirschmann, GarrettCom et Tofino Security – Belden aide les entreprises à minimiser les temps d'arrêt et à profiter de l'accès et du contrôle des données en temps réel rendus possibles par Industriel Belden, Belden Sending All The Right Signals, Hirschmann, GarrettCom, Tofino Security et le logo Belden sont des marques commerciales ou des marques déposées de À propos de Belden