L'innovation Belden mène au lancement de 13 nouveaux produits/extensions de gamme au premier trimestre 2021
St. Louis, Missouri – 2 mars 2021 – Belden Inc. (NYSE : BDC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de réseau spécialisées, continue d'offrir à ses clients davantage d'options pour gérer la haute densité, réduire le temps d'installation et transmettre en toute sécurité des données et de l'énergie avec les lancements de nouveaux produits du premier trimestre 2021.
Câble :
- Le câble électrique numérique (DE) de Belden fournit une puissance DE (jusqu'à 2 000 W) sur la paire de cuivre tout en envoyant des données via la fibre sur de longues distances (jusqu'à 2 km).’™ L'extension de la gamme comprend désormais des câbles plénum de dérivation de 2 mm pour intérieur et intérieur/extérieur.
- Réduisez le temps d'installation avec la ligne de câble hybride cuivre-fibre Fiber’Express Belden. La gamme élargie comprend désormais des câbles de dérivation intérieurs et intérieurs/extérieurs de 2 mm, des câbles sans halogène à faible émission de fumée en versions blindées en aluminium (AIA) et non blindées et des câbles de dérivation ou de distribution intérieurs/extérieurs de 2 mm/3 mm en versions AIA.
- Une sécurité et une protection incendie renforcées sont désormais disponibles avec RailTuff™ Câble à fibre optique. Spécialement conçus pour les opérations de signalisation et de gare en tunnel ferroviaire ou routier, ces câbles fiables sont conçus pour prolonger la durée de vie de votre infrastructure de transport.
Connectivité :
- Le nouveau Cordons d'alimentation M12 & Attachables Les modules de Lumberg Automation sont 50 % plus petits que les options traditionnelles, offrant des solutions efficaces, sûres et fiables, même dans les environnements les plus restreints.
- Conçu et certifié pour répondre aux besoins des applications de transport, le Connecteurs M12 X-Code connectables sur le terrain protège contre les chocs mécaniques, les vibrations, la poussière et l'humidité sans compromettre les performances.
- Étendez l'utilisation des modules d'E/S et connectez de manière fiable les données des capteurs et des actionneurs avec le Répartiteur en T M12. Cette nouvelle conception conviviale permet de gagner du temps et de réduire les coûts d'assemblage en offrant une installation contre les murs.
- Le REVConnect® La gamme de connectivité comprend désormais le Panneau de brassage REVConnect 1U48, un panneau de brassage haute densité unique en son genre avec 48 ports dans un espace 1U. Il utilise la technologie de terminaison REVConnect et est disponible pour les configurations de catégorie 5e, 6 et 6A, ainsi que pour les alignements plats ou inclinés.
Logiciel de mise en réseau : &
- Le Contrôleur BAT virtuel automatise la configuration de connexions VPN sécurisées entre sites industriels en quelques clics de souris. Cette connectivité réseau robuste est une solution rentable, facile à déployer et sécurisée pour la gestion du réseau.
- Le nouveau commutateur géré BOBCAT High-Port ,avec jusqu'à 24 ports et diverses options de configuration, est conçu pour répondre aux besoins croissants en bande passante. Cette solution compacte et puissante permet aux appareils connectés au réseau de manière plus sécurisée.
- Le logiciel Hirschmann Operating Systems (HiOS) a été mis à jour pour ajouter un serveur OPC UA intégré et indépendant de la marque, fournissant un pont de communication universel entre tous les niveaux d'architecture d'automatisation.
- Le tout nouveau logiciel de gestion de réseau de Belden, Provize Core, offre un moyen simple de superviser gratuitement votre nombre croissant de périphériques réseau.’
Fil Alpha :
La nouvelle gamme Xtra-Guard Flex TPE d'Alpha Wire combine résistance physique et performances de flexion continue dans un seul câble pour une utilisation dans des environnements difficiles.’ ® Visitez https://www.alphawire.com/Xtra-Guard-TPE pour en savoir plus.
ProSoft :
Les inefficacités peuvent être identifiées et corrigées en utilisant les nouvelles unités QuickServer de ProSoft pour connecter les systèmes CVC, de sécurité et plus encore.’ Ils offrent une conversion de protocole entre une suite complète de protocoles d'automatisation de bâtiment de pointe. Pour plus de détails, visitez : www.psft.com/DEL.
Pour en savoir plus sur ces solutions ainsi que sur les types de technologies et d’applications qu’elles prennent en charge, consultez www.belden.com/new-products.
À propos de Belden
Belden Inc., leader mondial des solutions de transmission de signaux de bout en bout de haute qualité, propose une gamme complète de produits conçus pour répondre aux besoins d'infrastructure réseau critiques des marchés industriels et d'entreprise. Avec des solutions innovantes ciblant la transmission fiable et sécurisée de quantités croissantes de données, d'audio et de vidéo nécessaires aux applications d'aujourd'hui, Belden est au centre de la transformation mondiale vers un monde connecté.’ Fondée en 1902, la société a son siège social à St. Louis, aux États-Unis, et dispose de capacités de production en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, visitez-nous sur www.belden.com ; suivez-nous sur Twitter @BeldenInc.
###
Pour plus d'informations, contactez :
Lisa Williams
Responsable communication et marketing
(317) 815-2402
[email protected]
Kate D'Imperio
Responsable communication et marketing
(317) 764-9766
[email protected]
Belden, Belden Sending All The Right Signals et le logo Belden sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.