Belden lance des solutions qui favorisent la sûreté et la sécurité sans sacrifier les performances critiques

Belden
Les nouveautés comprennent les câbles OSDP certifiés LSZH Cca, les câbles multiconducteurs à paires LSZH NewGen et les câbles classiques/électroniques classés EN/IEC de Belden, ainsi que les nouvelles fonctionnalités PROVIZE de Belden, les pare-feu Hirschmann et les liaisons FF de bus de terrain ProSoft FOUNDATION.

 

St. Louis, Missouri – le 29 août 2024 – Belden Inc. (NYSE : BDC), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’infrastructure réseau et de numérisation, annonce de nouveaux produits conçus pour des performances sécurisées et de haute qualité dans les applications critiques.

 

Acquisition et transmission des données

  • Les câbles OSDP (Open Supervised Device Protocol) LSZH (low-smoke, zero-halogen) de Belden sont le plus récent ajout à la gamme de câbles de contrôle d’accès OSDP de la société, conçus pour se conformer aux normes de la Commission européenne. Parce que ces câbles répondent aux critères de propagation des flammes, de dégagement de chaleur et de production de fumée, ils peuvent connecter de manière fiable les systèmes de sécurité et de contrôle d’accès tout en garantissant des performances élevées en cas d’incendie.

  • La gamme de câbles multiconducteurs et paires LSZH NewGen de Belden s’est élargie pour inclure des produits avec des indices de flamme améliorés conformes aux directives du règlement européen sur les produits de construction (CPR). Les câbles offrent une conception LSZH avec des caractéristiques de sécurité améliorées qui leur permettent de fonctionner en cas d’incendie.

  • La gamme de produits classiques/électroniques certifiés EN/IEC de Belden comprend désormais des câbles à paire gainée LSZH et des câbles multiconducteurs qui offrent une résistance accrue au feu pour répondre aux directives européennes du CPR.

Orchestration et administration des données

  • La suite PROVIZE de Belden offre de nouvelles fonctionnalités, notamment la planification du réseau avec les commutateurs BOBCAT et GREYHOUND de Belden, la configuration des sous-anneaux de sous-réseaux et MRP, l’exportation CLI et les capacités d’empilement des modèles. Elle comprend également la licence PROVIZE Planner Essentials.

  • Les pare-feu industriels Hirschmann EAGLE40-4F offrent une inspection approfondie des paquets et une cybersécurité avancée. Faisant partie de la famille EAGLE40, ils présentent une conception robuste et de nombreuses certifications, ce qui les rend idéaux pour la protection des applications industrielles critiques.

  • Les liaisons FF FOUNDATION Fieldbus de ProSoft Technology permettent aux utilisateurs de connecter des périphériques Foundation Fieldbus (FF) H1 à un contrôleur EtherNet/IP™ (en tant que cible ou expéditeur). Elles peuvent également être utilisées pour transférer des données de périphérique FF à l’aide du protocole Modbus TCP vers un client ou un serveur Modbus.

Pour en savoir plus sur ces nouveaux produits, ainsi que sur les types de technologies et d’applications qu’ils prennent en charge, rendez-vous sur www.belden.com/new-products.

 

À propos de Belden

Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Scott Todd
Responsable communication et marketing
(317) 316-6473
[email protected]

 

Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.