Actualités

Le nouveau câble électrique numérique de Belden transmet des niveaux de puissance élevés sur de longues distances.

Belden

Disponible en versions cuivre et hybride cuivre/fibre, ce câble est conçu pour tirer parti de Voltserver’ s Électricité numérique™ Technologie

Saint-Louis, Missouri – 30 août 2019 – Belden Inc., leader mondial des solutions de transmission de signaux pour les applications critiques, est heureux d'annoncer ses nouveaux câbles électriques numériques, conçus en collaboration avec VoltServer, le créateur de l'électricité numérique. Les câbles sont disponibles en constructions cuivre et cuivre/fibre hybrides pour transmettre l'énergie et les données sur de longues distances en un seul passage de câble.

 

Saint-Louis, Missouri – août. 30, 2019 – Belden Inc., leader mondial des solutions de transmission de signaux pour les applications critiques, est heureux d'annoncer ses nouveaux câbles électriques numériques, conçus en collaboration avec VoltServer, le créateur de l'électricité numérique. Les câbles sont disponibles en constructions cuivre et cuivre/fibre hybrides pour transmettre l'énergie et les données sur de longues distances en un seul passage de câble.

 

Conçue spécifiquement pour répondre aux exigences de l'électricité numérique, cette nouvelle ligne de câbles fournit de l'énergie aux applications que l'alimentation par Ethernet (PoE) et l'alimentation CC à distance ne peuvent pas prendre en charge en raison des limitations de distance.’ Les câbles électriques numériques de Belden fournissent jusqu'à 20 fois plus de puissance ou de distance que le PoE : jusqu'à 2 000 W sur une portée allant jusqu'à 2 km dans les applications intérieures et extérieures.’

 

Les paires torsadées dans le câble en cuivre maintiennent la flexibilité et les performances lors de l'installation, améliorent les performances électriques, accélèrent l'installation et réduisent la confusion en offrant une identification facile des paires de câbles. Fabriqué en cuivre étamé, le câble présente des propriétés anticorrosion pour une longévité améliorée.

 

La version hybride cuivre/fibre aide les installateurs à réduire l'inventaire des câbles (car une construction hybride ne nécessite qu'un seul câble à stocker et à gérer) et réduit les coûts de main-d'œuvre avec un seul câble à tirer.

 

Grâce à une longueur de bobine par défaut de 2 000 pieds par rapport à une longueur conventionnelle de 1 000 pieds, les nouveaux câbles électriques numériques réduisent également les déchets en fournissant suffisamment de matériau pour prendre en charge des longueurs supérieures à 500 pieds – avec des restes de câble pour des longueurs de câble supplémentaires.

 

“Avec l’explosion de l’IoT est également apparu le besoin d’alimentation électrique à distance. De nombreux appareils sans fil ne sont pas situés à proximité d'une source d'alimentation locale, explique Michael Bodzay, chef de produit chez Belden, sécurité et câbles électroniques.’” ’ “Ces câbles sont la seule solution spécifique à l'application conçue pour prendre en charge le fonctionnement de l'électricité numérique : combiner l'énergie et les données en paquets et transférer des centaines de paquets chaque seconde d'un émetteur à un récepteur. Ce processus surveille en permanence les conditions et arrête immédiatement la distribution d’énergie si un problème est détecté.”

 

Les câbles électriques numériques prennent en charge l'IoT et la convergence dans des lieux tels que les terminaux d'aéroport, les centres de congrès, les hôpitaux, les hôtels de grande hauteur, les stades et les tours de bureaux. Les câbles sont disponibles blindés ou non blindés, par paires de deux, quatre ou huit et dans des diamètres de 14, 16 ou 18 AWG.

 

Seules les solutions de connectivité d'entreprise innovantes de Belden adoptent une approche universelle pour les entreprises clientes, en résolvant les besoins de transmission de signaux avec des solutions IP et héritées qui permettent une migration en douceur vers la convergence.’’ Le vaste portefeuille de Belden couvre les réseaux locaux, les centres de données, l'automatisation des bâtiments, la sécurité et le contrôle d'accès pour assurer le bon fonctionnement des informations.’ Des capacités de service et d'assistance mondiales exceptionnelles ainsi que des programmes de garantie spécifiques aux applications complètent l'offre unique de Belden.’

 

Cliquez ici pour plus d'informations sur les câbles électriques numériques de Belden’.