Saint-Louis, Missouri – 20 novembre 2025 – Belden Inc. (NYSE : BDC), un fournisseur mondial de premier plan de solutions de connexion complètes, a annoncé aujourd’hui le lancement de nouveaux produits conçus pour améliorer les performances, la sécurité et la fiabilité dans les environnements d’automatisation et d’infrastructures intelligentes.
- Le câble Belden RemoteIP Indoor/Outdoor CMR/CMX bénéficie de l'expertise de Belden dans la fabrication de produits haut de gamme et répond aux normes d'application IEEE 802.3. ’ Le câble RemoteIP atteint une transmission de 10 Mb/s à 215 mètres, de 100 Mb/s à 200 mètres et de 1 Go/s à 130 mètres.
- Les câbles Belden Fire-Resistant Safe-T-Line LPCB avec conducteurs multibrins combinent sécurité certifiée LPCB et installation rapide. Fabriqués avec des conducteurs multibrins pour une flexibilité supérieure, ces câbles répondent aux normes BS 6387 CWZ et EN 50200 pour une fiabilité éprouvée en cas d'incendie et offrent une possibilité de dénudage sans outil unique pour réduire considérablement le temps d'installation.
- Le nouveau point d'accès industriel Belden fournit un Wi-Fi 7 déterministe à faible latence pour la robotique, la logistique et l'automatisation. Bénéficiez d'une double connectivité 5 GHz/6 GHz simultanée, d'une itinérance rapide et de diagnostics intégrés pour des connexions fluides qui permettent à des systèmes disparates de fonctionner en harmonie.
- Le câble à fibre optique Belden DataTuff Mining Grade est conçu pour durer et nécessiter peu d'entretien. Les câbles résistent aux rongeurs, à l'abrasion, aux chocs, aux champignons et au feu, tout en assurant une surveillance de sécurité en temps réel et des connexions transparentes qui ouvrent de nouvelles perspectives à tous les niveaux des opérations minières.
- Les cordons d'alimentation Lumberg Automation M12 Push Pull sont désormais disponibles en versions angulaires . Le cordon M12 Push Pull s'installe facilement, même dans les espaces restreints, sans outils ni vis. Il est conforme à la norme IEC 61076-2-010 et répond aux exigences de résistance aux vibrations et aux forces extérieures.
- Le Belden Single Pair Ethernet (SPE) REVConnect FlexPlug révolutionne la connectivité des bâtiments commerciaux en simplifiant les installations Ethernet à paire unique pour les applications de bâtiments intelligents, permettant une portée étendue et des économies d'espace.
- Les commutateurs Ethernet Hirschmann 19" GREYHOUND 125/126 montés en rack créent de meilleures connexions et des possibilités illimitées, rationalisant l'installation et réduisant le coût total de possession grâce au PoE, aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire.” —
- Le pare-feu industriel Belden IAF-240 s'intègre désormais à la gestion de réseau Industrial HiVision, comprend un module de prévention des intrusions Pro en option et offre des extensions d'abonnement logiciel flexibles. Ce pare-feu industriel de nouvelle génération offre un contrôle accru, une meilleure évolutivité et une valeur à long terme.
- Les câbles Belden Waterdog nouvelle génération à enfouissement direct facilitent de meilleures connexions entre les appareils à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Les câbles robustes Waterdog sont dotés d'un matériau étanche pour résister aux conditions les plus difficiles.
- La version 6.4.0 de macmon NAC améliore la sécurité du réseau et simplifie la gestion grâce à de nouvelles capacités Ethernet/IP pour les environnements OT et EAP-FAST pour une authentification 802.1X plus forte, garantissant que seuls les appareils autorisés se connectent et limitant efficacement les surfaces d'attaque dans les réseaux IT/OT convergents.
En savoir plus sur ces produits, ainsi que sur les technologies et les applications qu’ils prennent en charge.
À propos de Belden
Belden Inc. propose des solutions de connexion complètes qui ouvrent des perspectives insoupçonnées à nos clients, à leurs clients et au monde entier. Nous faisons progresser les idées et les technologies qui contribuent à un avenir plus sûr, plus intelligent et plus prospère. Tout au long de nos 120 ans d’histoire, nous avons évolué en tant qu’entreprise, mais notre objectif reste de créer des liens. – En connectant les personnes, les informations et les idées, nous rendons tout possible. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour plus d'informations, visitez-nous sur www.belden.com ; suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et X/Twitter.
BDC-Financial
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mary Melchiorre
Gestionnaire, Communications marketing d’entreprise
+1-514-207-6106
[email protected]
Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.