power line bucket truck

Saint-Louis, MO – 16 juin 2026 – Belden Inc. (NYSE : BDC), un fournisseur mondial de premier plan de solutions de connexion complètes, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau PPC DiamonDrop™, un câble de descente à fibre unique conçu pour rendre les terminaisons sur le terrain plus rapides, plus faciles et plus fiables pour les applications haut débit de dernier kilomètre/descente. Conçu pour les installations aériennes et souterraines extérieures, DiamonDrop présente une conception de noyau innovante qui permet à la gaine de se décoller proprement lors de l'exposition de la fibre tamponnée de 900 µm, réduisant considérablement la complexité et le risque d'endommagement de la fibre lors de la préparation du câble.

Avec l'accélération du déploiement du haut débit, notamment dans les zones rurales et difficiles d'accès, les équipes d'installation sont soumises à une forte pression pour connecter rapidement un nombre croissant d'abonnés, avec une qualité constante et un minimum de reprises. DiamonDrop est conçu pour rationaliser le travail sur site sans modifier les normes de déploiement ni les procédures opérationnelles. Comparé à d'autres câbles plats légers, il offre une meilleure facilité d'utilisation tout en restant compatible avec la plupart des connecteurs standard de l'industrie et les pratiques courantes sur le terrain.

DiamonDrop aide les équipes à réaliser de meilleures connexions en simplifiant la préparation, en permettant un placement polyvalent et en offrant une durabilité adaptée aux environnements extérieurs.

Principales caractéristiques et avantages :

  • Préparation des câbles plus rapide et plus facile : la conception unique du noyau permet de retirer la gaine proprement lors de l'exposition de la couche tampon de 900 µm sans outils spéciaux.
  • Flexibilité des connecteurs et du matériel : Compatible avec la plupart des connecteurs et du matériel standard de l'industrie, prenant en charge les méthodes de terminaison courantes.
  • Conçue pour une fiabilité à toute épreuve en extérieur : Veste résistante aux intempéries et aux UV, conçue pour une utilisation en extérieur.
  • Conçu pour les déploiements aériens et souterrains : convient aux applications aériennes, souterraines en conduit ou d’enfouissement direct ; supporte des portées de 150 pieds dans des conditions de charge lourde NESC.
  • Conforme aux normes : options conformes à la directive RoHS 2011/65/UE et à la norme BABA disponibles

« Chez Belden, nous privilégions l'innovation et cherchons constamment à améliorer notre gamme de produits afin de garantir le succès des déploiements FTTX pour nos clients », a déclaré Doug Jones, vice-président des produits et de l'innovation chez Belden Broadband Solutions. « DiamondDrop a été conçu pour éliminer l'un des principaux problèmes rencontrés lors du déploiement de la fibre optique sur le dernier kilomètre — la préparation et le raccordement des câbles — afin que les équipes puissent réaliser les installations avec plus de confiance et de cohérence, aussi bien dans les environnements aériens que souterrains. »

Les applications et les marchés de DiamonDrop comprennent les déploiements aériens et souterrains FTTX en extérieur, au service des fournisseurs de télécommunications, des initiatives de haut débit rural et des projets d'infrastructure de données.

Pour en savoir plus sur le câble de descente à fibre unique PPC DiamonDrop™, veuillez visiter DiamonDrop™ Fiber Drop Cable – PPC Broadband | Catalogue de produits.

 

À propos de Belden

Belden Inc. propose des solutions de connexion complètes qui ouvrent des perspectives insoupçonnées à nos clients, à leurs clients et au monde entier. Nous faisons progresser les idées et les technologies qui contribuent à un avenir plus sûr, plus intelligent et plus prospère. Au cours de nos 120 ans d'histoire, nous avons évolué en tant qu'entreprise, mais notre objectif est resté le même : créer des liens. En connectant les personnes, les informations et les idées, nous rendons tout possible. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour plus d'informations, visitez-nous sur www.belden.com ; suivez-nous sur FacebookLinkedIn Et X/Twitter.  

À propos d’PPC

PPC, l'une des marques connectées de Belden, reconnue pour son innovation technique, est un leader mondial de la connectivité pour les fournisseurs de services haut débit, vidéo et sans fil de nouvelle génération, avec une large gamme d'architectures réseau. Ensemble, les marques connectées de Belden proposent des solutions de connexion complètes qui ouvrent des possibilités incalculables aux entreprises et au monde entier.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Krista Thresh
Responsable du marketing mondial | Belden Broadband
+1.315.431.7372
[email protected]

Belden, le logo Belden, PPC, le logo PPC et le logo DiamonDrop sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.