Communiqué de presse

Belden présente un câble innovant de catégorie 6A de petit diamètre conforme à la norme TIA

Belden
Installez davantage de cuivre dans les espaces restreints pour répondre aux demandes croissantes de bande passante avec le câble de catégorie 6A nouvelle génération.

St. Louis, MO – 29 mai 2025 – Belden Inc. (NYSE : BDC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connexion complètes, a annoncé aujourd'hui le lancement de son câble 10GXM13 de catégorie 6A. S'appuyant sur le leadership de Belden dans le domaine des infrastructures intelligentes, ce câble de 0,230’(5,84 mm) établit de nouvelles normes pour les câbles de catégorie 6A de petit diamètre.” Le câble 10GXM13 offre des performances de canal améliorées et des longueurs de 100 mètres conformes à la norme de la TIA (Telecommunications Industry Association).

La tendance à la numérisation augmente la demande de câbles supplémentaires dans les bâtiments d’aujourd’hui.’ Avec son petit diamètre et sa conception sans remplissage, ce câble de catégorie 6A nouvelle génération crée de nouvelles possibilités. Les organisations peuvent désormais déployer des liaisons 10Gig avec un câble presque aussi petit qu’un câble de catégorie 6, ce qui permet des tailles de faisceau plus importantes et la possibilité de mettre à niveau les anciennes liaisons de catégorie 6 vers la catégorie 6A et de déployer plus de cuivre sans utiliser de nouveau conduit.

Le câble 10GXM13 permet d’améliorer les connexions. Les entreprises peuvent ainsi construire une infrastructure qui maximise la valeur.

  • Gain d'espace et de coût : Un diamètre extérieur de 0,230” (5,84 mm) ouvre de nouvelles possibilités d'installation tout en réduisant les dépenses liées aux conduits.
  • Déploiement et terminaison faciles : L'élimination des éléments de remplissage simplifie la terminaison et l'association avec REVConnect® La connectivité réduit le délai de mise en service.
  • Moins de déchets : Une conception sans remplissage signifie moins de matériaux gaspillés et installés pour des pratiques de construction plus durables.

“Nous savons que les données sont une monnaie et le câble 10GXM13 de catégorie 6A est un composant important des solutions de connexion complètes qui aident à aligner l'infrastructure de données de nos clients, a déclaré Joshua Goyke, responsable de la gamme de solutions pour le secteur de la santé. – ’ ” “Le secteur des bâtiments intelligents est confronté à des demandes de bande passante en constante augmentation, ce qui les met au défi d'intégrer davantage de cuivre dans des espaces restreints. Grâce à notre conception innovante sans remplissage, nous avons créé notre câble 10GXM13 de catégorie 6A pour obtenir un diamètre extérieur nettement inférieur à celui des câbles traditionnels de catégorie 6A de 0,250.’” Cette avancée fait de ces câbles les câbles de catégorie 6A les plus petits et les plus faciles à déployer disponibles, éliminant les vitesses lentes et maximisant la disponibilité des réseaux de bâtiments intelligents.”

Ces câbles sont conçus pour une large gamme de marchés et d’applications. Les câbles 10GXM13 de catégorie 6A sont idéaux pour les secteurs de l'immobilier commercial, des centres de données, du gouvernement, de la santé, de l'enseignement supérieur, de l'hôtellerie et des stades et lieux de réception.

 

En savoir plus sur le câble 10GXM13 de catégorie 6A.

 

À propos de Belden

Belden Inc. propose des solutions de connexion complètes qui ouvrent des perspectives insoupçonnées à nos clients, à leurs clients et au monde entier. Nous faisons progresser les idées et les technologies qui contribuent à un avenir plus sûr, plus intelligent et plus prospère. Tout au long de nos 120 ans d’histoire, nous avons évolué en tant qu’entreprise, mais notre objectif reste de créer des liens. – En connectant les personnes, les informations et les idées, nous rendons tout possible. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour plus d'informations, visitez-nous sur www.belden.com ; suivez-nous sur FacebookLinkedIn et X/Twitter.

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Scott Todd
Gestionnaire, Communications marketing d’entreprise
[email protected]

 

Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.