Communiqué de presse

Belden lance des commutateurs administrables Lite et le nouveau système d’exploitation Hirschmann

Belden

Tout nouveaux commutateurs administrables LEMUR Lite faciles à utiliser et système d’exploitation Hirschmann Entry

 



St. Louis, Missouri – 18 octobre 2023 –
Belden Inc. (NYSE : BDC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures réseau et de solutions de numérisation, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa gamme de commutateurs gérés LEMUR Lite et de son système d'exploitation Hirschmann Entry (HiEOS). Les nouveaux commutateurs administrables LEMUR disposent de puissantes fonctionnalités, notamment un niveau de sécurité élevé et une connexion Gigabit Ethernet prenant en charge les environnements d'automatisation complexes disponibles actuellement. Basés sur le tout nouveau logiciel sophistiqué HiEOS, les commutateurs LEMUR disposent d’une interface Web intuitive pour simplifier la configuration et la maintenance sans nécessiter d’expertise particulière en technologie de l’information (TI).

 

Face au défi de la transformation numérique, des menaces de sécurité accrues et des contraintes budgétaires, les entreprises ont besoin de commutateurs offrant les fonctionnalités essentielles et une conception sécurisée et robuste à un prix attractif. Avec les options Power over Ethernet (PoE) et PoE+, offrant jusqu'à 180 W de puissance sans alimentation séparée et une protection IP30, les commutateurs LEMUR ont été développés conformément aux normes de sécurité de la Commission électrotechnique internationale (CEI) 62443-4-1.

 

La famille de commutateurs administrables LEMUR Lite offre de puissants avantages tels que :

  • Configuration et gestion faciles sans intervention informatique via l’interface Web conviviale HiEOS.

  • Une conception à coût optimisé offrant des fonctionnalités exceptionnelles, notamment un Gigabit Ethernet complet, un nombre élevé de ports et une sécurité avancée.

  • Fonctionnalités essentielles et fiabilité élevée offrant une capacité « configurez-le et oubliez-le » pour simplifier la maintenance et réduire le coût total de possession.

 

Fonctionnant en conjonction avec les commutateurs LEMUR, HiEOS dispose de fonctionnalités de commutation contrôlée de couche 2, par ex. contrôle des ports, diagnostics à distance et options PoE/PoE+. Offrant des performances exceptionnelles, HiEOS offre un riche ensemble de fonctionnalités, notamment :

  • Sécurité renforcée — incluant SSHv2 et plusieurs niveaux de privilèges — offrant une fiabilité élevée.

  • Des protocoles de redondance, y compris Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)*, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) et Media Redundancy Protocol (MRP) Client.

  • Des interfaces telles que l’interface de ligne de commande (CLI), le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol), l’appel de procédure distante JavaScript Object Notation (JSON-RPC) et l’interface Web très conviviale de Hirschmann.

 

« Les entreprises d'aujourd'hui sont confrontées à des exigences toujours croissantes en matière d'automatisation et de convergence IT/OT, ce qui entraîne la nécessité de capturer, de transmettre et d'analyser de grands volumes de données », a déclaré Mariel Oettinger, chef de produit chez Belden. La gamme de commutateurs administrables LEMUR Lite délivre les meilleurs débits de données à travers un boîtier compact à prix réduit et une interface Web HiEOS très intuitive. Cela permettra aux entreprises de disposer de toutes les fonctionnalités nécessaires sans payer pour des options superflues et à long terme, de fluidifier l'administration des commutateurs et de réduire les coûts de fonctionnement. »

 

La famille de commutateurs administrables LEMUR Lite garantit durabilité et fiabilité pour de nombreuses applications industrielles, notamment la fabrication, la construction de machines, l’agroalimentaire, l’automobile et les produits de grande consommation, ainsi que les systèmes de contrôle du trafic, les gares et les aéroports.

 

En savoir plus sur la nouvelle famille de commutateurs administrables LEMUR Lite.

 

*Commutation de protection en anneau Ethernet (ERPS) bientôt disponible

 

 

À propos de Belden

Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité : de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions spécialement conçues. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour plus d'informations, visitez-nous sur www.belden.com ; suivez-nous sur FacebookLinkedIn et Twitter.

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

 

Scott Todd

Responsable communication et marketing

(317) 316-6473

[email protected] 

 

Belden, le logo Belden, Belden Horizon, Hirschmann et Lumberg Automation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.