Belden lance les nouveaux connecteurs M12 Push Pull
St. Louis, Missouri – 19 septembre 2023 – Belden, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures réseau et de solutions de numérisation, a annoncé aujourd'hui la sortie de ses nouveaux connecteurs Lumberg Automation M12 Inner Push Pull, conformes à la norme électrotechnique internationale (CEI) 61076-2-010. Dotés d’une méthode de contact sécurisée et à verrouillage rapide, les connecteurs M12 Push Pull sont optimaux pour une utilisation dans des environnements difficiles afin d’éviter les déconnexions accidentelles qui provoquent des temps d’arrêt, perturbent la collecte de données ou créent des risques pour la sécurité.
Alors que les entreprises poursuivent leur transformation numérique, connecter davantage d’appareils de technologie opérationnelle (OT) et de systèmes de technologie de l’information (IT) leur permet de collecter et de transférer davantage de données, de promouvoir le temps de disponibilité et de gagner en efficacité opérationnelle. Le connecteur M12 Push Pull répond à l’appel avec sa méthode de contact simple et sécurisée et sa gamme de variantes de code X, D et A pour répondre à un large éventail de cas d’utilisation industrielle et de transport.
Les connecteurs M12 Push Pull offrent de puissants avantages, notamment :
- Nouvelle technologie innovante qui garantit un contact sécurisé sans outils de couple, même dans les espaces restreints, tels que les modules d’entrée/sortie (IO) ou les commutateurs.
- Installation et maintenance simplifiées en éliminant le besoin de visser les connecteurs, ce qui réduit le temps d’installation jusqu’à 80 %.
- Protection exceptionnelle contre les infiltrations et résistance aux vibrations pour faire face aux exigences des environnements industriels et de transport difficiles.
« Les environnements industriels, de transport et d'automatisation d'aujourd'hui exigent une disponibilité continue et une collecte de données fiable de la part des équipements OT », a déclaré Artjom Bil, chef de produit chez Belden. « Le connecteur M12 Push Pull fournit le contact rapide et sécurisé dont les entreprises ont besoin pour une connectivité fiable sans aucun outil ni vissage requis. Les connecteurs sont idéaux pour une utilisation sur le terrain et dans des espaces restreints, et répondent aux normes de résistance aux vibrations, au brouillard salin, aux étincelles de soudage, aux produits chimiques et aux forces externes pour résister à des conditions difficiles.
Le connecteur M12 Push Pull répond aux exigences strictes de plusieurs secteurs, notamment le matériel roulant ferroviaire, les ports, les organisations intralogistiques, les opérations de chaîne d’approvisionnement et de manutention, ainsi que les environnements d’automatisation classiques.
À propos de Belden
Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité : de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions spécialement conçues. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Scott Todd
Responsable communication et marketing
Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.