Belden lance de nouvelles solutions pour prendre en charge des communications robustes et fiables
St. Louis, Missouri – 23 mai 2024 – Belden Inc. (NYSE : BDC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures réseau et de solutions de numérisation, annonce de nouveaux produits conçus pour des performances sécurisées et de haute qualité dans les applications critiques.
Orchestration des données & Gestion
- Les radios Hirschmann IT Dragonfly DAP847 Railway Wi-Fi 6 fournissent une connectivité pour les communications train-sol, permettant une itinérance fiable et un débit de données élevé pour les applications ferroviaires européennes.
- Les commutateurs administrables d’entreprise Hirschmann IT MAMMUTHUS offrent des performances et des fonctionnalités IT de premier ordre à un prix compétitif, permettant aux utilisateurs de faciliter la convergence IT/OT fluide à l’aide des équipements Hirschmann.
- Les routeurs Modbus de ProSoft Technology permettent la connectivité EtherNet/IP™, Modbus TCP/IP et Modbus RTU pour les appareils de terrain. Les utilisateurs peuvent envoyer les données de l’appareil à un processeur ou à un système SCADA pour surveiller les processus industriels.
Acquisition de données & Transmission
- Les nouveaux câbles OSDP de Belden répondent aux normes de sécurité européennes renforcées pour se prémunir contre la réaction au feu. Les câbles offrent des fonctionnalités et des caractéristiques de sécurité améliorées et constituent une solution rentable pour les environnements à faible bruit électromagnétique.
- Les câbles Belden 5320UV et 5220UV sont les derniers ajouts au portefeuille de câbles d'alarme incendie adressables de la société.’ Les câbles de boucle SLC (Signaling Line Circuit) de haute qualité sont une option peu coûteuse mais fiable pour les applications critiques.
- Les connecteurs sertis rail M12 de Lumberg Automation permettent aux installateurs de couper des longueurs de câbles personnalisées sur site pour les aligner sur les exigences spécifiques en matière de construction ou de modernisation des trains. Conçus pour résister aux environnements difficiles du matériel roulant, ils fonctionnent malgré les vibrations, les embruns salins, les étincelles de soudure, l’exposition aux produits chimiques ou les forces extérieures.
En savoir plus sur ces solutions, ainsi que sur les types de technologies et d’applications qu’elles prennent en charge.
À propos de Belden
Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous créons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure.’— En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Scott Todd
Responsable communication et marketing
(317) 316-6473
[email protected]
Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.