Vagues violet foncé sur fond violet
Mots clés associés

St. Louis, Missouri – 28 août 2025 – Belden Inc. (NYSE : BDC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connexion complètes, a annoncé aujourd'hui le lancement de plusieurs nouveaux produits conçus pour améliorer les performances, la sécurité et la fiabilité dans les environnements d'automatisation et d'infrastructure intelligente.

  • Les câbles à fibre optique à tube libre sans gel Belden présentent une conception compacte et résiliente pour une connectivité robuste tout en éliminant les tracas des composés de gel salissants. Ces câbles résistent à l’intrusion d’humidité et garantissent une durabilité à long terme dans des environnements opérationnels exigeants. Disponible dans la région EMEA.

  • Les câbles Belden Classics Essential-Lite - LSZH IEC-EN offrent des performances de données analogiques et série améliorées, ainsi qu’un classement Low Smoke Zero Halogen pour les environnements intérieurs standard.

  • Les câbles Belden RemoteIP OSP présentent une construction simplifiée et économique et un déploiement facile. Les câbles RemoteIP OSP de Belden étendent les distances des canaux Ethernet jusqu'à 215 mètres tout en maintenant de faibles niveaux de chaleur et une perte de puissance minimale.’ Ce nouvel ajout à la gamme RemoteIP est entièrement compatible avec la connectivité REVConnectTM.

  • Le pare-feu industriel IAF-240 de Belden offre une protection multicouche évolutive pour les réseaux OT critiques. Il combine une visibilité approfondie, la prévention des menaces et une haute disponibilité dans une conception compacte de qualité industrielle conçue pour réduire les risques et les temps d’arrêt.

  • La version 1.11 du logiciel de planification et de mise en service du réseau PROVIZE Suite de Belden introduit de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge de la planification réseau pour le commutateur GREYHOUND2000. PROVIZE Explorer dispose d’une nouvelle fonctionnalité MultiConfig, permettant aux utilisateurs de mettre à jour le firmware de plusieurs appareils à la fois, ce qui permet de gagner du temps. D’autres améliorations facilitent encore plus la planification et la mise en service.

  • Les switchs BOBCAT de Hirschmann sont désormais certifiés conformes aux exigences fonctionnelles IEC 62443-4-2 de niveau de sécurité 2. La norme CEI traite de la sécurité dans les systèmes d’automatisation et de contrôle industriels.

 

En savoir plus sur ces produits, ainsi que sur les technologies et les applications qu’ils prennent en charge.

 

À propos de Belden

Belden Inc. propose des solutions de connexion complètes qui ouvrent des perspectives insoupçonnées à nos clients, à leurs clients et au monde entier. Nous faisons progresser les idées et les technologies qui contribuent à un avenir plus sûr, plus intelligent et plus prospère. Tout au long de nos 120 ans d’histoire, nous avons évolué en tant qu’entreprise, mais notre objectif reste de créer des liens. – En connectant les personnes, les informations et les idées, nous rendons tout possible. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour plus d'informations, visitez-nous sur www.belden.com ; suivez-nous sur FacebookLinkedIn et X/Twitter.

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Mary Melchiorre
Gestionnaire, Communications marketing d’entreprise
[email protected]

 

Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.