Belden lance des solutions qui fournissent des connexions électriques sécurisées dans des conditions difficiles et simplifient le flux de données Edge vers Cloud
St. Louis, Missouri – 5 juin 2025 – Belden Inc. (NYSE : BDC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connexion complètes, annonce de nouveaux produits conçus pour des performances sécurisées et de haute qualité dans les applications critiques.
Acquisition de données & Transmission
- Le système de panneaux de brassage à fibre Belden FiberExpress XHD soutient la tendance à l’augmentation de la densification des fibres. Ces panneaux facilitent la migration vers les réseaux 40G, 100G, 200G et 400G, avec des variantes 1U, 2U et 4U.
- Les câbles Belden EN-IEC LSZH RS485 AWG18 prennent en charge des trajets plus longs avec moins de chute de tension, un courant plus élevé pour les appareils alimentés et répondent à des normes telles que BACnet MS/TP, garantissant des données fiables, une alimentation électrique et une compatibilité interprotocole dans les applications industrielles.
- La solution d’alimentation Lumberg Automation M12 redessinée offre des connexions électriques fiables et sécurisées dans des conditions difficiles où la durabilité, la flexibilité et la gestion de courants élevés sont essentielles. Grâce à sa technologie de blindage étendue, cette solution est idéale pour les applications à forte demande.
- Les câbles blindés d’alarme incendie Belden sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité pour une protection supplémentaire dans des applications industrielles spécifiques où le blindage pourrait remplacer un conduit.
Orchestration des données & Gestion
- Le logiciel de pare-feu Hirschmann EAGLE40-03 HiSecOS v05.2.00 prend en charge les modules de renforcement DPI pour Siemens S7 et S7 Plus, ainsi que d'autres protocoles, pour l'EAGLE40-03.
- Les alimentations RPSS de Hirschmann sont rentables, faciles à installer et offrent jusqu’à 480 W de puissance de sortie et un rendement élevé pour soutenir les entreprises dans un large éventail de secteurs, notamment l'industrie de transformation, la manutention et la construction de machines.
- La famille SPIDER III de Hirschmann élargit son portefeuille avec les variantes SPIDER-SL à 5 et 8 ports offrant une fonction de qualité de service (QoS) intégrée qui augmente la fiabilité de la transmission des données dans les applications avec EtherNet/IP ou PROFINET selon la classe de conformité A.
- La version 8.6 de Hirschmann Industrial HiVision accélère la livraison et l’enregistrement des logiciels grâce à une nouvelle option de licence. De plus, la version 8.6 renforce la sécurité avec une granularité des autorisations qui limite la capacité de certains utilisateurs à configurer des applications externes.’
- PROVIZE Planner Suite 1.10 introduit des capacités étendues de planification des câbles. Autre nouveauté : les exportations PDF de visualisation réseau rationalisent les révisions. D’autres définitions de rôles et d’appareils font la distinction entre les terminaux et les appareils et indiquent leurs capacités.
- Le logiciel CloudRail.OS dispose désormais d’un conteneur Docker qui exécute toutes les fonctionnalités CloudRail sur tout type de matériel ou dans les centres de données.
En savoir plus sur ces solutions, ainsi que sur les types de technologies et d’applications qu’elles prennent en charge.
À propos de Belden
Belden Inc. propose des solutions de connexion complètes qui ouvrent des perspectives insoupçonnées à nos clients, à leurs clients et au monde entier. Nous faisons progresser les idées et les technologies qui contribuent à un avenir plus sûr, plus intelligent et plus prospère. Tout au long de nos 120 ans d’histoire, nous avons évolué en tant qu’entreprise, mais notre objectif reste de créer des liens. – En connectant les personnes, les informations et les idées, nous rendons tout possible. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour plus d'informations, visitez-nous sur www.belden.com ; suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et X/Twitter.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Scott Todd
Gestionnaire, Communications marketing d’entreprise
Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.