Belden offre un accès à distance sécurisé pour les réseaux industriels
Saint-Louis, Missouri - 22 août 2016 - Belden Inc., leader mondial des solutions de transmission de signaux pour les applications critiques, propose désormais un moyen simple et sécurisé de fournir un accès réseau à distance, une programmation et des diagnostics avec la nouvelle solution d'accès à distance sécurisé Hirschmann. Ce système combiné matériel et logiciel aide les entreprises à tirer parti de la connexion accrue des appareils induite par l'Internet industriel des objets. La solution d'accès à distance sécurisé est un partenariat entre Belden et Secomea.
La solution d'accès à distance sécurisé permet aux clients d'accéder à distance à leurs sites afin de dépanner et de résoudre les problèmes. Au cœur de la solution d'accès à distance sécurisé se trouve Secomea’ s GateManager, un service cloud qui permet aux clients de connecter leurs postes opérateurs à leurs appareils distants. Le logiciel LinkManager fonctionnant sur PC ou appareils mobiles connecte les postes opérateurs au cloud. Le logiciel SiteManager exécuté sur PC ou Hirschmann GECKO connecte les appareils distants au cloud.
“La solution d'accès à distance sécurisé fournit un système cloud protégé qui peut être configuré avec une assistance minimale,” a déclaré Mark Cooksley, chef de produit. “Les adresses IP permanentes ne sont pas requises et il n’est pas nécessaire de reconfigurer les pare-feu. Cela permet un accès sécurisé pour la programmation et le diagnostic à distance sans perturber les systèmes existants.”
“Hirschmann a une solide réputation pour la fourniture de produits dotés de fonctionnalités de sécurité uniques, et depuis que Secomea a récemment passé un audit de sécurité majeur réalisé par une organisation de sécurité indépendante en Allemagne, nous constatons une parfaite adéquation entre nos organisations,” a déclaré Michael Ferdinandsen, PDG de Secomea.
La configuration simple, la facilité d'utilisation et la technologie sécurisée font de la solution d'accès à distance sécurisé la solution idéale pour les industries de la construction de machines, de l'automobile et de l'alimentation et des boissons, qui ont souvent besoin d'un accès à distance aux usines et aux machines du monde entier. L’accès à distance réduit le besoin de déplacements et permet au personnel de travailler plus efficacement en gérant plusieurs systèmes simultanément.
Pour plus d'informations sur la solution d'accès à distance sécurisé, visitez www.hirschmann.com/en/Hirschmann_Produkte/Industrial_Ethernet/Hirschmann_Secure_Remote_Access_Solution/index.phtml.