Actualités

Belden annonce des extensions de gamme de produits pour le quatrième trimestre avec des solutions de câbles et de connectivité innovantes

Belden

Saint-Louis, Missouri – 11 novembre 2019 – Belden Inc., leader mondial des solutions de transmission de signaux pour les applications critiques, est heureux d'annoncer plusieurs extensions de gamme de produits au quatrième trimestre 2019 qui aident les installateurs et les utilisateurs finaux à réduire les coûts et à accélérer l'installation.


Un ajout à la gamme croissante de connectivité REVConnect, Panneau de brassage du coupleur REVConnect Est entièrement assemblé et arrive avec des coupleurs REVConnect prêts à être terminés. Conçus pour une installation rapide, les modules amovibles à six ports offrent une terminaison à accès frontal ; la modularité à port unique permet une réparation rapide et rentable si une connexion doit être remplacée. Disponible avec 24 ou 48 ports, le panneau de brassage utilise une méthode de terminaison pour tous les composants et dépasse les normes de catégorie 6A.

 

Un autre ajout à la gamme de connectivité REVConnect, REVConnect FlexPlug intérieur/extérieur Peut se connecter à n'importe quel périphérique final à l'aide d'une connexion RJ45. Conçu pour l'extérieur et résistant aux UV, le FlexPlug peut être déployé dans des espaces restreints et dans des applications où les fiches de terrain classiques ne peuvent pas être utilisées.’ Il élimine également le besoin d'une prise, d'un boîtier à biscuits et d'un cordon de raccordement pour une installation rapide avec moins de composants et des coûts de matériaux inférieurs.

 

Pour étendre son Nouvelle génération® Câble Waterdog Dans cette ligne, Belden a lancé plusieurs nouveaux câbles offrant des tailles plus petites, un nombre de conducteurs plus élevé et des options de blindage. En tant que câbles robustes, résistants à l'eau et à enfouissement direct qui prennent en charge les systèmes de sécurité et de gestion des bâtiments, les câbles WATERDOG permettent une connectivité transparente à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi qu'au-dessus ou au-dessous du sol. La gamme de câbles est conforme aux normes de résistance à l'eau UL et aux tests de filtration d'eau TIA et est disponible dans une variété d'options de câbles appariés, multiconducteurs ou coaxiaux.

 

Conçu pour prendre en charge les systèmes de répartiteurs optiques haute densité, Belden propose FiberExpress Cordons de brassage en fibre optique de 1,6 mm et trunks multifibres Avec pattes gainées de 1,6 mm. Avec un petit diamètre extérieur de câble, les assemblages sont conçus pour gérer la densité du câble et permettre la circulation de l'air. Disponibles dans de nombreuses configurations de longueur, de couleur, de fibre et de connecteur, ils sont rapides et faciles à tirer et à installer.’ Elles permettent également une gestion simple de la polarité avec des clips Duplex LC faciles à utiliser.

 

Pour tester simultanément les circuits électriques et optiques, Belden propose son logiciel simple d'utilisation. Testeur SMPTE. Doté d'un écran rétroéclairé OLED, le testeur peut être facilement visualisé à l'intérieur et à l'extérieur et dispose d'une batterie rechargeable d'une durée de 40 heures.

 

Belden’s Câble coaxial 4K UHD Pour 12G-SDI Utilise un seul câble pour fournir un signal de 12 GHz, contrairement aux configurations à double liaison ou à quadruple liaison requises dans le passé. Cette innovation réduit le nombre de câbles coaxiaux nécessaires, réduisant ainsi l’espace, le poids et les dépenses. Belden a élargi sa gamme de câbles coaxiaux 12 GHz pour inclure des constructions de serpents montants, plénum, flexibles, LSZH et multi-coaxiaux de différentes tailles – y compris un nouveau câble plénum RG-59.

 

En complément de sa gamme d'emballages ReelTuff robuste et robuste, davantage de câbles Belden sont désormais disponibles en Emballage ReelTuff. Les boîtes ReelTuff sont plus légères à transporter que les boîtes avec des bobines en bois et offrent des poignées renforcées, résistantes à la déchirure et faciles d'accès. Avec plusieurs trous de distribution pratiques pour les tirages verticaux à partir de boîtes empilées, des étiquettes faciles à lire et un marquage de longueur décroissante sur le câble, l'installation n'a jamais été aussi rapide ni aussi simple.

 

La résolution des besoins de transmission de signaux avec des solutions IP et héritées qui permettent une migration en douceur vers la convergence nécessite une approche universelle pour les environnements d'entreprise. Seules les solutions de connectivité d’entreprise innovantes de Belden adoptent cette approche universelle.’ Le vaste portefeuille de Belden couvre les réseaux locaux, les centres de données, l'automatisation des bâtiments, la sécurité et le contrôle d'accès pour assurer le bon fonctionnement des informations.’ Des capacités de service et d'assistance mondiales exceptionnelles ainsi que des programmes de garantie spécifiques aux applications complètent l'offre unique de Belden.’