Communiqué de presse

Les lancements de produits Belden du premier trimestre 2022 privilégient la performance et la qualité

Belden

Les nouveautés du premier trimestre incluent la connectivité de Belden et les solutions réseau de Hirschmann et ProSoft, ainsi que les ajouts de câbles 10GXW CAT 6A et FX OM5


St. Louis, Missouri – 23 février 2022 – Belden, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de réseau spécialisées, annonce le lancement de six produits au premier trimestre 2022 qui combinent performances, fiabilité et prix compétitifs pour offrir aux clients un moyen de prendre en charge des vitesses plus rapides, des densités plus élevées et des réseaux à l'épreuve du temps dans les environnements d'entreprise et industriels.

Mise en réseau et logiciels :


  • Les commutateurs Ethernet Hirschmann GREYHOUND 103 sont des commutateurs hautement configurables et à nombre élevé de ports qui garantissent la protection et la disponibilité du réseau. Ils représentent une solution à long terme rentable pour connecter de façon fiable et sûre les dispositifs de terrain dans des environnements industriels difficiles.
  • Les passerelles principales DNP3 de ProSoft Technology garantissent l'intégrité des données des appareils de terrain utilisant les protocoles de communication DNP3, y compris ceux utilisés dans les applications utilitaires. Elles comprennent un stockage embarqué pour plus de 1,3 millions d'événements DNP3.

Connectivité :

  • Les connecteurs Micro BNC 12 GHz de Belden offrent un encombrement 51 % plus petit que les connecteurs BNC standard et prennent en charge une densité de panneau quatre fois supérieure pour les diffuseurs professionnels diffusant des programmes en direct utilisant 4K UHD et 12G-SDI.
  • La connectivité système Belden FiberExpress (FX) OM5 complète la gamme de systèmes de bout en bout et comprend des assemblages de fibres, des cordons de raccordement, des connecteurs, des cassettes et des cadres. Tous les composants de connectivité OM5 sont disponibles en couleur vert citron pour les identifier facilement.

Câble :

  • Les câbles blindés Belden 10GXW52 de catégorie 6A offrent une immunité au bruit et une fiabilité exceptionnelles pour les applications critiques, notamment le sans fil dans les bâtiments, l'AV, le PoE et le LAN étendu. Un prix compétitif et d'excellentes performances font de ce câble un modèle idéal pour les projets à spécification ouverte.
  • Le câble système pré-terminé Belden FiberExpress (FX) OM5 associe une construction de qualité à des niveaux élevés de fiabilité pour prendre en charge des vitesses plus rapides et une gamme plus large de longueurs d'onde pour les applications à haut débit, à courte et moyenne portée, telles que les centres de données.

À propos de Belden

Belden Inc. propose une gamme complète de produits conçus pour répondre aux besoins en infrastructure réseau essentiels à la mission des secteurs industriels et de l'entreprise. Avec des solutions innovantes visant une transmission fiable et sécurisée de quantités toujours plus grandes de données, d'audio et de vidéo, ce qui est nécessaire pour les applications actuelles, Belden se place au centre du passage de l'humanité à un monde connecté. Fondée en 1902, l'entreprise est basée à Saint-Louis et dispose de sites de production en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie. Pour plus d'informations, suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

###

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Lisa Williams
Responsable communication et marketing
(317) 815-2402
[email protected]

Kate D'Imperio
Responsable communication et marketing
(317) 764-9766
[email protected]