Tofino Security

Tofino Security transforme le secteur de la sécurité industrielle en allant au-delà des options de pare-feu traditionnelles et en proposant une protection sur mesure pour les zones équipées de dispositifs. Tofino Security propose des systèmes SCADA et des produits de sécurité du réseau industriel pratiques et efficace simples à mettre en œuvre sans nécessiter de temps d'arrêt.

 

Produit de sécurité Tofino

 

 
Votre image

Tofino Xenon
Dispositif de sécurité industrielle

L’appliance de sécurité industrielle Tofino Xenon offre une protection réseau complète.

 

Blog

3 façons d'utiliser les pare-feu industriels pour la défense en profondeur

Dr. Oliver Kleineberg, le 01/06/2016

Une bonne pratique importante pour la sécurité industrielle consiste à mettre en œuvre une stratégie de défense en profondeur (DID). Avec cette approche, plusieurs couches de défense sont mises en œuvre, contrairement à un seul mécanisme de défense, tel qu’un pare-feu unique.

Les zones et conduits font partie intégrante d’une stratégie DID est Zones et conduits (norme ISA IEC 62443 définie) pour segmenter le réseau en zones de périphériques avec des exigences de sécurité similaires et utiliser des conduits pour restreindre la communication entre les zones.