Câble ControlNet

Les câbles ControlNet Belden offrent une intégrité de signal maximale et des longueurs de plage qui dépassent les normes de haute vitesse, les exigences urgentes requises pour les applications ControlNet en usine. La construction standard pour cette application est RG6, Câble coaxial à quadruple blindage conçu pour être conforme à la spécification ControlNet.

Caractéristiques et avantages

  • Prise en charge des applications urgentes : convergence du trafic des commandes en temps réel en mode optimal sur un réseau Ethernet
  • Intégrité maximale du signal : un blindage Duobond IV Quad maintient l'intensité du signal et les longueurs de plage
  • Excellente atténuation de retour : balayage testé pour s'assurer que les principales fonctionnalités de performance répondent aux exigences ControlNet
Série Blindage Numéro de référence Description supplémentaire Données techniques
Type RG-6/U, 18 AWGDuobond IV 60 % et 40 % de tresse Al3092AClassiqueInformations produit
3092Fhaute flexibilitéInformations produit
3092TPeu de fumées, zéro halogèneInformations produit
3093AHaute températureInformations produit
123092ABlindage en aluminiumInformations produit
133092ABlindage en acier Télécharger
383092AForte résistance aux produits chimiques, blindage continu Télécharger
3132AChambre de distributionInformations produit
Duobond IV 60 % et 40 % de tresse CuYR28890 *haute flexibilité Télécharger
Type RG-11/U, 14 AWGDuobond IV 60 % et 40 % de tresse Al3094AColonne montanteInformations produit
123094AColonne montante, blindage en aluminium Télécharger
133094AColonne montante, blindage en acier Télécharger
3095AChambre de distributionInformations produit
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots