Numéro de produit: 2100A

Bus de terrain, 1 Pr #18 Str TC, XLPO Ins, OS, TPE Jkt, CMG

Bus de terrain, 1 paire de conducteurs en cuivre étamé 18 AWG (7 x 26), isolation XLPO, blindage Beldfoil®, gaine extérieure en TPE, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication bidirectionnelle numérique et série en environnement difficile, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements de températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

Element AWG Stranding Material
Pair(s) 18 7x26 TC - Tinned Copper

Nombre de conducteurs

2

Nombre total de paires

1

isolation

Material
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset)

Nuancier

Number Color
1 Blue, Orange and Numbered

Blindage interne

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% 20 7x28
Tinned Copper (TC)

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.319 in Yes

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
5.86 Ohm/1000ft

Capacité

Max. Capacitance Unbalance Nom. Capacitance Conductor to Conductor
1.2 pF/ft 22 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.22 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
100 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Nom. Insertion Loss
0.08 dB/100ft

Délai

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
64%

Haute fréquence

Max. Insertion Loss (Attenuation) Max./Min. Input Impedance (unFitted)
0.091 dB/100ft 100 Ohm

Courant

Element Max. Recommended Current [A]
Per Conductor 8.7 Amps per Conductor

Voltage

Description UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
CSA CIC type TC 300 V 300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Changement maximal des temps de propagation de 7,812 kHz à 39,06 kHz : 518 pS/pieds

Autre caractéristique électrique 2

31,25 KBits/sec

Indice de température d'installation

-25°C

Plage de température d'installation

-25°C

Indice de température UL

90°C Humide/Sec

Plage de température de fonctionnement

-25°C Impact à froid -40°C à +90°C -55°C Courbure à froid

Résistance aux UV

Oui

Poids câble en vrac

51 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

57 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3.25 in

Articles NEC

Article 725, Article 727, Article 800

Conformité NEC/(UL)

CMG, ITC, PLTC

Conformité CEC/C(UL)

CIC, TC

Conformité CSA AWM

AWM I A/B II A/B, C22.2 #230 Type TC ; C22.2#239 Type CIC

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Résistance aux hydrocarbures

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 chargement FT4

Inflammabilité IEC

CEI 60332-3-24

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.660 Date de révision : 10-06-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.660 Date de révision : 10-06-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
2100A 0065000 Bleu clair Bobine 5,000 pi 612825128786
2100A 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825128755
2100A 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825128762