Numéro de produit: 3126A

DeviceBus® pour Square D/Seriplex®, 3 Pr #12+16+22 Str TC, PVC+PVC+PO Ins, OS (Data), PVC Jkt, CM

DeviceBus® pour Square D/Seriplex®, 3 paires 12+16+22AWG (65x30+26x30+7x30) en cuivre étamé, isolation PVC+PVC+PO, blindage global Beldfoil® (paire de données uniquement), gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Size Stranding Material
16 26x30 TC - Tinned Copper
22 7x30 TC - Tinned Copper
12 65x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
16 AWG PE - Polyethylene 0.025 in (0.64 mm) Red and Black, Green and White, White/Red and White/Black HDPE
22 AWG PE - Polyethylene 0.0405 in (1.03 mm) HDPE
12 AWG PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm)

Blindage interne

Element
Data Pair(s)

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PO - Polyolefin (Foam) Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.039 in (0.99 mm) .486 x .363 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
4.49 Ohm/1000ft (14.7 Ohm/km) 28 pF/ft (92 pF/m) 120 Ohm 78%
18.1 Ohm/1000ft (59.4 Ohm/km) 16 pF/ft (52 pF/m) 78%
1.8 Ohm/1000ft (5.9 Ohm/km) 48%

Nom Outer Shield DCR

16 Ohm/1000 pieds (52 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS (CL2), (CM)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Tension de traction maximum

119 kg (262 livres)

Poids câble en vrac

105 lb/1 000 pi (156 kg/km)

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CL2, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.348 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.348 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
3126A 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825142041 C