Numéro de produit : 1212

Câble de catégorie 5E+, 4 paires, U/UTP, CMR

Câble horizontal pour locaux de catégorie 5E+ (350 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 24 AWG, U/UTP, colonne montante-CMR, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, PoE++, PoE+, PoE

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
24 AWG Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 5,23 mm (0,206 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

5,23 mm (0,206 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
89 Ohm/km (27 Ohm/1000 pi) 330 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 25 ns/100 m 70 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 70,3 69,3 68,3 67,3 67,8 65,8 20,0 100 ± 15 100 ± 15
4 4,0 dB/100 m 61,3 60,3 57,3 56,3 55,8 53,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15
8 5,7 dB/100 m 56,8 55,8 51,1 50,1 49,7 47,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6,4 dB/100 m 55,3 54,3 48,9 47,9 47,8 45,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
16 8,1 dB/100 m 52,2 51,2 44,1 43,1 43,7 41,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
20 9,1 dB/100 m 50,8 49,8 41,7 40,7 41,8 39,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
25 10,2 dB/100 m 49,3 48,3 39,1 38,1 39,8 37,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 11,4 dB/100 m 47,9 46,9 36,4 35,4 37,9 35,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 16,4 dB/100 m 43,4 42,4 27,0 26,0 31,9 29,9 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 21,0 dB/100 m 40,3 39,3 19,3 18,3 27,8 25,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15
155 26,6 dB/100 m 37,4 36,4 10,9 9,9 24,0 22,0 18,8 100 ± 22 100 ± 15
200 30,5 dB/100 m 35,8 34,8 5,3 4,3 21,8 19,8 18,0 100 ± 22 100 ± 15
250 34,4 dB/100 m 34,3 33,3 -0.1 -1.1 19,8 17,8 17,3 100 ± 32 100 ± 15
300 38,0 dB/100 m 33,1 32,1 18,3 16,3 14,4 100 ± 32 100 ± 15
350 41,4 dB/100 m 32,1 31,1 16,9 14,9 13,8 100 ± 32 100 ± 15
400 44,6 dB/100 m 31,3 30,3 15,8 13,8 13,3 100 ± 32 100 ± 15
450 47,7 dB/100 m 30,5 29,5 14,7 12,7 12,8 100 ± 32 100 ± 15

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMR)

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -20° C à +75° C De 0° C à +50° C -20° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
1.0 in (25 mm) 2,25 po (57,2 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

20 livres/1000 pi

Environnement compatible

Colonne montante, intérieur

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1666 colonne montante, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité ICEA

S-90-661

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

1213

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs supérieures à 350 MHz concernent uniquement les informations techniques. L'impression comprend des séquences descendantes/marquages de compteurs de longueur de mise en place max à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.440 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.440 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
1212 010U1000 Noir 612825061410
1212 0061000 Bleu 612825061519 C
1212 0062500 Bleu 612825061434
1212 006U1000 Bleu 612825061427
1212 008U1000 Gris 612825061465
1212 005U1000 Vert 612825061441
1212 003U1000 Orange 612825061458
1212 0091000 Blanc 612825061489
1212 009U1000 Blanc 612825061472
1212 0041000 Jaune 612825062189
1212 004U1000 Jaune 612825061496