Numéro de produit : 2413

Câble amélioré de catégorie 6+, 4 paires, U/UTP, CMP

Câble horizontal de local amélioré de catégorie 6+ (350 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 23 AWG, U/UTP, Plénum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, PoE++, PoE+, PoE

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
23 AWG Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
PO+FEP - polyoléfine + éthylène propylène fluoré Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Gaine extérieure

Séparateur Matériel Nom commercial du matériau Diamètre nominale Fil de déchirement
Bande diélectrique (brevetée) PVC – Chlorure de polyvinyle Flamarrest® 5,69 mm (0,224 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

5,69 mm (0,224 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
78 Ohm/km (24 Ohm/1000 pi) 330 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 35 ns/100 m 72 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 79,3 77,3 77,3 75,3 70,8 67,8 20,0 100 ± 15 102 ± 15
4 3,7 dB/100 m 70,3 68,3 66,5 64,5 58,8 55,8 23,6 100 ± 15 100 ± 15
8 5,3 dB/100 m 65,8 63,8 60,5 58,5 52,7 49,7 25,3 100 ± 15 100 ± 15
10 5,9 dB/100 m 64,3 62,3 58,4 56,4 50,8 47,8 26,0 100 ± 15 100 ± 15
16 7,4 dB/100 m 61,2 59,2 53,8 51,8 46,7 43,7 26,0 100 ± 15 100 ± 15
20 8,3 dB/100 m 59,8 57,8 51,4 49,4 44,8 41,8 26,0 100 ± 15 100 ± 15
25 9,4 dB/100 m 58,3 56,3 49,0 47,0 42,8 39,8 25,5 100 ± 15 100 ± 15
31,25 10,5 dB/100 m 56,9 54,9 46,4 44,4 40,9 37,9 25,0 100 ± 15 100 ± 15
62,5 15,1 dB/100 m 52,4 50,4 37,3 35,3 34,9 31,9 23,5 100 ± 15 100 ± 15
100 19,3 dB/100 m 49,3 47,3 30,0 28,0 30,8 27,8 22,5 100 ± 15 100 ± 15
155 24,5 dB/100 m 46,4 44,4 21,9 19,9 27,0 24,0 21,6 100 ± 22 100 ± 15
200 28,2 dB/100 m 44,8 42,8 16,6 14,6 24,8 21,8 21,0 100 ± 22 100 ± 15
250 31,8 dB/100 m 43,3 41,3 11,5 9,5 22,8 19,8 20,5 100 ± 32 100 ± 15
300 35,2 dB/100 m 42,1 40,1 6,9 4,9 21,3 18,3 20,1 100 ± 32 100 ± 15
350 38,4 dB/100 m 41,1 39,1 2,7 0,7 19,9 16,9 19,8 100 ± 32 100 ± 15
400 41,5 dB/100 m 40,3 38,3 18,8 15,8 19,5 100 ± 32 100 ± 15
450 44,3 dB/100 m 39,5 37,5 17,7 14,7 19,2 100 ± 32 100 ± 15
500 47,1 dB/100 m 38,8 36,8 16,8 13,8 19,0 100 ± 32 100 ± 15
550 49,7 dB/100 m 38,2 36,2 16,0 13,0 18,8 100 ± 32 100 ± 15

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
90° C -20° C à +75° C De 0° C à +50° C -20° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
1.0 in (25 mm) 2,25 po (57,2 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

26 livres/1000 pi

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP, CMP-LP (0,5A), CL3P-LP (0,5A)

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

2412

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs supérieures à 350 MHz concernent uniquement les informations techniques. L'impression comprend des séquences descendantes/marquages de compteurs de longueur de mise en place max à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.603 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.603 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
2413 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825061762
2413 010A1000 Noir Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825061755
2413 010U1000 Noir UnReel 1 000 pi 612825131502
2413 0102500 Noir Bobine 2,500 pieds 612825061748
2413 D151000 Bleu Bobine 1 000 pi 612825061601
2413 D15A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825061618
2413 D15U1000 Bleu UnReel 1 000 pi 612825061793
2413 D152500 Bleu Bobine 2,500 pieds 612825061625
2413 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825061717
2413 008A1000 Gris Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825061724
2413 008U1000 Gris UnReel 1 000 pi 612825061809
2413 0051000 Vert Bobine 1 000 pi 612825061663
2413 005A1000 Vert Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825061687
2413 005U1000 Vert UnReel 1 000 pi 612825062226
2413 0052500 Vert Bobine 2,500 pieds 612825061670
2413 0035000 Orange 612825381068
2413 0035000 Orange 612825381068
2413 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825061694
2413 003A1000 Orange Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825061700
2413 003U1000 Orange UnReel 1 000 pi 612825062202
2413 012A1000 Rose Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825061786
2413 007A1000 Violet Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825061779
2413 002A1000 Rouge Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825061731
2413 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825061571
2413 009A1000 Blanc Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825061588
2413 009U1000 Blanc UnReel 1 000 pi 612825061816
2413 0092500 Blanc Bobine 2,500 pieds 612825061595
2413 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825061632
2413 004A1000 Jaune Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825061649
2413 004U1000 Jaune UnReel 1 000 pi 612825062219
2413 0042500 Jaune Bobine 2,500 pieds 612825061656