Câble amélioré de catégorie 6+, 4 paires collées, U/UTP, CMP
Applications recommandées | Câble horizontal pour locaux, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez de plus amples informations sur les brevets à l'adresse https://www.belden.com/patents. |
AWG | Câblé | Matériel | Nombre de paires |
---|---|---|---|
23 | Uni | BC – Cuivre brut | 4 |
Nombre de conducteurs |
8 |
---|---|
Nombre total de paires |
4 |
Matériel |
---|
FEP – Éthylène propylène fluoré |
Paire collée |
s/o |
---|
Nombre | Couleur |
---|---|
1 | Blanc/rayure bleue et bleu |
2 | Blanc/rayure orange et orange |
3 | Blanc/rayure verte et vert |
4 | Blanc/rayure marron et marron |
Matériel | Nom commercial du matériau | Diamètre nominal | Fil de déchirement |
---|---|---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | Flamarrest® | 0,224 po | Oui |
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre DCR max. |
---|---|
78 Ohm/km | 3,0 % |
Déséquilibre de la capacité maximum | Capacité mutuelle nominale |
---|---|
330 pF/100 m | 17 pF/pi |
Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale (VP) [%] |
---|---|---|
537,6 ns/100 m | 35 ns/100 m | 72 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) | Impédance ajustée max./min. | PSANEXT min. | PSAACRF min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 2,0 dB/100 m | 79,3 dB | 77,3 dB | 77,3 dB | 75,3 dB | 70,8 dB | 67,8 dB | 20,0 dB | 100 ± 15 | 102 ± 15 | 77,0 dB | 67,0 dB |
4 MHz | 3,7 dB/100 m | 70,3 dB | 68,3 dB | 66,5 dB | 64,5 dB | 58,8 dB | 55,8 dB | 23,6 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 dB | 66,2 dB |
8 MHz | 5,3 dB/100 m | 65,8 dB | 63,8 dB | 60,5 dB | 58,5 dB | 52,7 dB | 49,7 dB | 25,3 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 dB | 60,1 dB |
10 MHz | 5,9 dB/100 m | 64,3 dB | 62,3 dB | 58,4 dB | 56,4 dB | 50,8 dB | 47,8 dB | 26,0 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 dB | 58,2 dB |
16 MHz | 7,4 dB/100 m | 61,2 dB | 59,2 dB | 53,8 dB | 51,8 dB | 46,7 dB | 43,7 dB | 26,0 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 74,4 dB | 54,1 dB |
20 MHz | 8,3 dB/100 m | 59,8 dB | 57,8 dB | 51,4 dB | 49,4 dB | 44,8 dB | 41,8 dB | 26,0 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 73,0 dB | 52,2 dB |
25 MHz | 9,4 dB/100 m | 58,3 dB | 56,3 dB | 49,0 dB | 47,0 dB | 42,8 dB | 39,8 dB | 25,5 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 71,5 dB | 50,2 dB |
31,25 MHz | 10,5 dB/100 m | 56,9 dB | 54,9 dB | 46,4 dB | 44,4 dB | 40,9 dB | 37,9 dB | 25,0 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 70,1 dB | 48,3 dB |
62,5 MHz | 15,1 dB/100 m | 52,4 dB | 50,4 dB | 37,3 dB | 35,3 dB | 34,9 dB | 31,9 dB | 23,5 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 65,6 dB | 42,3 dB |
100 MHz | 19,3 dB/100 m | 49,3 dB | 47,3 dB | 30,0 dB | 28,0 dB | 30,8 dB | 27,8 dB | 22,5 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 62,5 dB | 38,2 dB |
155 MHz | 24,5 dB/100 m | 46,4 dB | 44,4 dB | 21,9 dB | 19,9 dB | 27,0 dB | 24,0 dB | 21,6 dB | 100 ± 22 | 100 ± 15 | 58,0 dB | 32,2 dB |
200 MHz | 28,3 dB/100 m | 44,8 dB | 42,8 dB | 16,6 dB | 14,6 dB | 24,8 dB | 21,8 dB | 21,0 dB | 100 ± 22 | 100 ± 15 | 56,5 dB | 30,2 dB |
250 MHz | 31,8 dB/100 m | 43,3 dB | 41,3 dB | 11,5 dB | 9,5 dB | 22,8 dB | 19,8 dB | 20,5 dB | 100 ± 32 | 100 ± 15 | 55,3 dB | 28,7 dB |
300 MHz | 35,2 dB/100 m | 42,1 dB | 40,1 dB | 6,9 dB | 4,9 dB | 21,3 dB | 18,3 dB | 20,1 dB | 100 ± 32 | 100 ± 15 | 54,3 dB | 27,3 dB |
350 MHz | 38,4 dB/100 m | 41,1 dB | 39,1 dB | 2,7 dB | 0,7 dB | 19,9 dB | 16,9 dB | 19,8 dB | 100 ± 32 | 100 ± 15 | 53,5 dB | 26,2 dB |
400 MHz | 41,5 dB/100 m | 40,3 dB | 38,3 dB | 18,8 dB | 15,8 dB | 19,5 dB | 100 ± 32 | 100 ± 15 | 52,7 dB | 25,1 dB | ||
450 MHz | 44,3 dB/100 m | 39,5 dB | 37,5 dB | 17,7 dB | 14,7 dB | 19,2 dB | 100 ± 32 | 100 ± 15 | 52,0 dB | 24,2 dB | ||
500 MHz | 47,1 dB/100 m | 38,8 dB | 36,8 dB | 16,8 dB | 13,8 dB | 19,0 dB | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||||
550 MHz | 49,7 dB/100 m | 38,2 dB | 36,2 dB | 16,0 dB | 13,0 dB | 18,8 dB | 100 ± 32 | 100 ± 15 |
Tension nominale UL |
---|
300 V RMS |
Plage de température d'installation |
De 0° C à +50° C |
---|---|
Température nominale UL |
90° C |
Plage de température de stockage |
-20° C à +75° C |
Plage de température de fonctionnement |
-20° C à +75° C |
Poids câble en vrac |
26 livres/1000 pi |
---|---|
Tension de traction maximum |
25 livres |
Rayon de cintrage minimum/axe mineur |
1,0 pouce |
Conformité NEC/(UL) |
CMP |
---|---|
Conformité CEC/C(UL) |
CMP |
Conformité ISO/IEC |
11801 éd 2.2 (2011) classe E |
CPR Euroclass |
Eca |
Catégorie de données |
Catégorie 6 |
Conformité ANSI |
S-116-732-2013 catégorie 6, ANSI/NEMA WC-66 catégorie 6 |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6 |
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4 |
Vérification des performances par un tiers |
Catégorie 6 |
Environnement |
Chambre de distribution |
---|---|
Directive UE 2000/53/EC (ELV) |
Oui |
Directive UE 2003/11/EC (BFR) |
Oui |
Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2) |
Oui |
Directive UE 2012/19/EU (WEEE) |
Oui |
Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2) |
Oui |
Conformité aux directives européennes |
Oui |
Marquage CE UE |
Oui |
Conformité EU REACH SVHC (jj/mm/aaaa) |
2017-07-10 |
Utilisation - Aérien |
Non |
---|---|
Utilisation - Enterrement |
Non |
Utilisation – Emplacements dangereux |
Non |
Utilisation – Intérieur |
Oui |
Utilisation – Non halogéné |
Non |
Utilisation – Résistance aux hydrocarbures |
Non |
Utilisation – Extérieur |
Non |
Utilisation – Résistance à la lumière |
Non |
Inflammabilité UL |
NFPA 262 Plénum (UL 910) |
---|---|
Inflammabilité IEC |
IEC 60332-1-2 |
Plénum (oui/non) |
Oui |
---|
Numéro non-plénum |
2432 |
---|
Notes |
Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs supérieures à 350 MHz concernent uniquement les informations techniques. L'impression comprend des séquences descendantes/marquages de compteurs de longueur de mise en place max à 0. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.135 Date de révision : 27-03-2024 |
---|