Numéro de produit: 4812
Câble amélioré de catégorie 6+, 4 paires, U/UTP, CMR
Câble horizontal de catégorie 6+ (600 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, U/UTP, Riser-CMR, gaine PVC
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Abandonné
- Remplacé apr: 3612
- Spécifications
- Références des pièces
- Ressources
Spécifications
Aperçu du produit
|
Applications recommandées |
Câble horizontal pour locaux, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE |
|---|---|
|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>. |
Cycle de vie du produit
|
Cycle de vie |
Discontinué - le produit n’est plus fabriqué |
|---|
Détails de la construction
Conducteur
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 23 AWG | Solid | BC - Bare Copper | 4 |
isolation
| Material | Color Code |
|---|---|
| PO - Polyolefin | White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown |
Gaine extérieure
| Separator | Material | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|---|
| Center Member (Patented X-Spline®) | PVC - Polyvinyl Chloride | 0.255 in (6.48 mm) | Yes |
|
Diamètre total du câble (nominal) |
6,48 mm (0,255) po |
|---|
Caractéristiques électriques
Électricité
| Max. Conductor DCR | Max. Capacitance Unbalance |
|---|---|
| 67 Ohm/km (20 Ohm/1000ft) | 90 pF/100m |
Délai
| Frequency | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|
| 100 MHz | 537.6 ns/100m | 45 ns/100m | 68% |
Haute fréquence
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] | Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.772 | 1.7 dB/100m | 83.0 | 82.0 | 81.3 | 80.3 | 77.0 | 75.0 | 102 ± 15 | 40.0 | 37.2 | ||
| 1 | 1.9 dB/100m | 81.3 | 80.3 | 79.4 | 78.4 | 74.8 | 72.8 | 20.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 35.0 |
| 4 | 3.5 dB/100m | 72.3 | 71.3 | 68.8 | 67.8 | 62.8 | 60.8 | 23.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 23.0 |
| 8 | 4.9 dB/100m | 67.8 | 66.8 | 62.8 | 61.8 | 56.7 | 54.7 | 24.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 16.9 |
| 10 | 5.5 dB/100m | 66.3 | 65.3 | 60.8 | 59.8 | 54.8 | 52.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 15.0 |
| 16 | 7.0 dB/100m | 63.2 | 62.2 | 56.3 | 55.3 | 50.7 | 48.7 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 38.0 | 10.9 |
| 20 | 7.8 dB/100m | 61.8 | 60.8 | 54.0 | 53.0 | 48.8 | 46.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 37.0 | 9.0 |
| 25 | 8.7 dB/100m | 60.3 | 59.3 | 51.6 | 50.6 | 46.8 | 44.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 36.0 | 7.0 |
| 31.25 | 9.8 dB/100m | 58.9 | 57.9 | 49.1 | 48.1 | 44.9 | 42.9 | 24.3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 35.1 | |
| 62.5 | 14.1 dB/100m | 54.4 | 53.4 | 40.3 | 39.3 | 38.9 | 36.9 | 22.2 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 32.0 | |
| 100 | 18.0 dB/100m | 51.3 | 50.3 | 33.3 | 32.3 | 34.8 | 32.8 | 20.8 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 30.0 | |
| 155 | 22.8 dB/100m | 48.4 | 47.4 | 25.7 | 24.7 | 31.0 | 29.0 | 19.5 | 100 ± 22 | 100 ± 15 | 28.1 | |
| 200 | 26.2 dB/100m | 46.8 | 45.8 | 20.6 | 19.6 | 28.8 | 26.8 | 18.7 | 100 ± 22 | 100 ± 15 | 27.0 | |
| 250 | 29.6 dB/100m | 45.3 | 44.3 | 15.8 | 14.8 | 26.8 | 24.8 | 18.0 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | 26.0 | |
| 300 | 32.7 dB/100m | 44.1 | 43.1 | 11.4 | 10.4 | 25.3 | 23.3 | 17.5 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||
| 350 | 35.6 dB/100m | 43.1 | 42.1 | 7.5 | 6.5 | 23.9 | 21.9 | 17.0 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||
| 400 | 38.4 dB/100m | 42.3 | 41.3 | 3.9 | 2.9 | 22.8 | 20.8 | 16.6 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||
| 450 | 41.0 dB/100m | 41.5 | 40.5 | 0.5 | 21.7 | 19.7 | 16.2 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | |||
| 500 | 43.6 dB/100m | 40.8 | 39.8 | 20.8 | 18.8 | 15.9 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||||
| 550 | 46.0 dB/100m | 40.2 | 39.2 | 20.0 | 18.0 | 15.6 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||||
| 600 | 48.4 dB/100m | 39.6 | 38.6 | 19.2 | 17.2 | 15.4 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||||
| 650 | 50.6 dB/100m | 39.1 | 36.1 | 18.5 | 15.5 | 15.1 | ||||||
| 750 | 55.0 dB/100ft | 38.2 | 35.2 | 17.3 | 14.3 | 14.7 | ||||||
| 860 | 59.6 dB/100ft | 37.3 | 34.3 | 16.1 | 13.1 | 14.3 |
Voltage
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMR), 300 V (CL3R) |
Caractéristiques mécaniques
Température
| UL Temperature | Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|---|
| 75°C | -20°C To +75°C | 0°C To +50°C | -20°C To +75°C |
Rayon de courbure
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 1.0 in (25 mm) | 2.75 in (69.9 mm) |
|
Tension de traction maximum |
11 kg (25 livres) |
|---|---|
|
Poids câble en vrac |
31 lb/1000 pi (46 kg/km) |
Normes et conformité
|
Environnement compatible |
Colonne montante, intérieur |
|---|---|
|
Durabilité |
Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible |
|
Inflammabilité/réaction au feu |
Colonne montante UL 1666, FT4, CEI 60332-1-2 |
|
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca |
|
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMR, CMR-LP (0,5A), CL3R-LP (0,5A) |
|
Conformité CEC / C(UL) |
CMR |
|
Conformité ICEA |
S-116-732 |
|
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4 |
|
Conformité NEMA |
ANSI/NEMA WC-66 |
|
Catégorie de données |
Catégorie 6 |
|
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6 |
|
Vérification des performances par un tiers |
Catégorie 6 |
|
Conformité ISO/IEC |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
|
Conformité CENELEC |
Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a |
|
Conformité aux directives européennes |
Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
|
Conformité à la réglementation du Royaume-Uni |
Marquage UKCA |
|
Conformité APAC |
RoHS II Chine (GB/T 26572-2011) |
|
Numéro du plénum |
4813 |
Notes sur le produit
|
Notes |
Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 600 MHz servent uniquement à des fins techniques. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0. |
|---|
Historique
|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.661 Date de révision : 05-05-2026 |
|---|
Information
|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.661 Date de révision : 05-05-2026 |
|---|
Références des pièces
| Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 4812 0103000 | Noir | Bobine | 3,000 pi | 612825153573 |
| 4812 0103000 | Noir | Bobine | 3,000 pi | 612825153573 |
| 4812 0061000 | Bleu | Bobine | 1,000 pi | 612825153528 |
| 4812 0061000 | Bleu | Bobine | 1,000 pi | 612825153528 |
| 4812 006A1000 | Bleu | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825153511 |
| 4812 006A1000 | Bleu | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825153511 |
| 4812 0062500 | Bleu | Bobine | 2,500 pi | 612825153535 |
| 4812 0062500 | Bleu | Bobine | 2,500 pi | 612825153535 |
| 4812 0081000 | Gris | Bobine | 1,000 pi | 612825153542 |
| 4812 0081000 | Gris | Bobine | 1,000 pi | 612825153542 |
| 4812 0051000 | Vert | Bobine | 1,000 pi | 612825153504 |
| 4812 0051000 | Vert | Bobine | 1,000 pi | 612825153504 |
| 4812 0021000 | Rouge | Bobine | 1,000 pi | 612825153481 |
| 4812 0021000 | Rouge | Bobine | 1,000 pi | 612825153481 |
| 4812 0091000 | Blanc | Bobine | 1,000 pi | 612825153566 |
| 4812 0091000 | Blanc | Bobine | 1,000 pi | 612825153566 |
| 4812 009A1000 | Blanc | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825153559 |
| 4812 009A1000 | Blanc | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825153559 |
| 4812 0041000 | Jaune | Bobine | 1,000 pi | 612825153498 |
| 4812 0041000 | Jaune | Bobine | 1,000 pi | 612825153498 |