GUBTD08
Câble de rupture universel à tampon étanche, gaine LSZH, 8f MM OM3.
Câble universel (intérieur/extérieur) avec gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). 8 fibres MM OM3.
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques du tampon
Caractéristiques des sous-unités
Caractéristiques de la gaine
Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Normes
Historique
Ressources
Catalogues
Ressources techniques