Numéro de produit: 7450WS

MachFlex™, 3+1 C #8 Str BC, isolation PVC-NYL, OA TC Brd, gaine TPE, gaine TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ pour haute flexibilité, 3+1 conducteurs 8 AWG (168 (7 x 24) x 30) en cuivre nu, isolation PVC-NYL, blindage par tresse de cuivre étamé (85 %), gaine intérieure TPE, gaine extérieure TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 8 AWG 168x30 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 8 AWG 168x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.037 in (0.94 mm) 0.247 in (6.27 mm) Black and Numbered
Ground Wire PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.037 in (0.94 mm) 0.247 in (6.27 mm) Green/Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine intérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
non-Woven Tape TPE - Thermoplastic Elastomer 0.040 in (1.0 mm) 0.712 in (18.1 mm) Chrome

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.085 in (2.2 mm) 0.87 in (22 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

22,3 mm (0,876) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 1 Ohm/1000ft (3.3 Ohm/km) 55 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 1.08 Ohm/1000ft (3.54 Ohm/km)

Nom Outer Shield DCR

2,04 Ohm/1000 pieds (6,69 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V (WTTC), 600 V (TC-ER)

Température

UL Temperature Operating
UL : 90°C Dry, 75°C Wet; AWM 20328 : 105°C -40°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
6 in (150 mm) 9 in (230 mm) 11 in

Tension de traction maximum

461.3 kg (1017 livres)

Poids câble en vrac

526 lbs/1000 ft (783 kg/km)

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, WTTC

Conformité AWM

AWM 20328, AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.608 Date de révision : 02-07-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.608 Date de révision : 02-07-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7450WS 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825186991 C
7450WS 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825186984 C