Numéro de produit: 658 g
Contrôle d'accès, 18c (#22-6c Feuille, #22-4c, #22-4c, #18-4c), CMP, Banana Peel®
Câble de contrôle d'accès, Plenum-CMP, conducteurs 6-22 AWG avec blindage Beldfoil®, conducteurs 4-22 AWG, conducteurs 4-22 AWG, conducteurs 4-18 AWG, tous les conducteurs sont en cuivre nu toronné avec isolation Flamarrest®, chaque câble est doté d'une gaine Flamarrest®, Banana Peel® sans gaine globale
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Gaine intérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Compliance Documentation