Numéro de produit: 1089A

Inst, 36 Pr #16 Str BC, PVC-NYL Ins E1, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Sec 75C Humide

Instrumentation UL, 36 paires 16 AWG (7 x 26) en cuivre nu, isolation PVC-NYL, code couleur E1, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C sec 75 °C humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), Codeurs, Circuits de contrôle, Système de contrôle distribué (DCS), Automate programmable industriel (PLC), Solénoïdes, Vannes, Actionneurs, Positionneurs

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 36 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) Black, White and Numbered

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.084 in (2.1 mm) 1.297 in (32.94 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

32,94 mm (1,297) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR
Pair(s) 3.67 Ohm/1000ft (12.0 Ohm/km)

Nom Outer Shield DCR

2,95 Ohm/1000 pieds (9,68 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 75°C Wet -30C to 90C Dry, 75C wet

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
15.6 in (396 mm) 15.6 in (396 mm)

Tension de traction maximum

1182 kg (2606 livres)

Poids câble en vrac

1020 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 (charge FT4), FT4, 1202

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 760, NPLF, TC-ER

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.559 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.559 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1089A 0101250 Noir Bobine 1,250 pi 612825106203 C Z
1089A 0102500 Noir Bobine 2,500 pi 612825106210
1089A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825106234