Numéro de produit: 29523

VFD, 3C #10 Str TC XLPE Ins + #14 Symm. Segment Terre (3 sur n° 16) Str TC, OS + TC Brd, Blk PVC Jkt, 600/1000 V TC-ER 90 C Sec/Humide 1000 V CSA AWM I/II A/B

Belden Premium VFD, 12 AWG (105 x 30) cuivre étamé, 3 conducteurs, isolation XLPE, code couleur M4, blindage Duofoil Beldfoil avec 3 fils de terre en cuivre étamé n° 14 AWG (41 x 30), couverture globale Beldfoil® (100 %) + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en PVC noir, 600/1 000 V TC-ER 90 °C sec/humide 1 000 V, CSA AWM I/II A/B Sun Res Dir Bur résistant à l'huile.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Variateurs de fréquence (VFD) ; systèmes de moteurs et d’entraînements à courant alternatif ; Emplacements dangereux de la classe 1, division 2 ; Presse-câbles recommandé Belden BTC075A0551RA

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 10 AWG 65x30 ASTM B3 Copper B8 Class B Stranding
Segmented Ground Wire 3 14 AWG 65x34 3 Ground Segments Totaling 10+ AWG
TC - Tinned Copper
TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.030 in (0.76 mm) 0.184 in (4.67 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire No Insulation

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tinned Copper (TC) 100% 14 AWG (41x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.047 in (1.2 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

13,1 mm (0,517) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.895 Ohm/1000ft (2.94 Ohm/km) 31 pF/ft (100 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 50 Ohm 55% 40 Amps per Conductor at 30C
0.90 Ohm/1000ft (3.0 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600/1000 V (TC-ER)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -20°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.878 in (98.50 mm) 3.878 in (98.50 mm)

Tension de traction maximum

180 kg (400 livres)

Poids câble en vrac

263 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, résistance à la lumière

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

P-07-KA070003-MSHA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 02-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 02-04-2026


Ressources

Resources