Numéro de produit: RVAFFPUBK30O-S1

Connecteur flexible REVConnect 10GX I/O, CAT6A, paire collée, 1/paquet, 4 paires, 23 AWG solide, T568A/B-T568A/B

Connecteur flexible REVConnect 10GX I/O, CAT6A, emballage individuel (avec 1 conducteur), paire collée, 4 paires, 23 AWG solide, UTP, CMR/CMX, T568A/B-T568A/B

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système 10GX, TIA Catégorie 6A, ISO Classe EA, 10G Base-T

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
23 Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material
PO - Polyolefin

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre nominal général

0,255 po

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Schéma de câblage

T568A/B-T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Poids

0.139 lbs

Matériaux

Description Material Type
Cable End 1, Plug Polycarbonate RJ45
Cable End 1, Connection Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating RJ45 Blades
Cable End 2, Connection 50uin Gold plated contacts REVConnect

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Haute fréquence

Frequency [MHz] Min. NEXT [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 MHz 65 dB 19.8 dB
4 MHz 65 dB 21.6 dB
8 MHz 65 dB 22.5 dB
10 MHz 65 dB 22.8 dB
16 MHz 63 dB 23.4 dB
20 MHz 61 dB 23.7 dB
25 MHz 59.2 dB 24 dB
31.25 MHz 57.3 dB 23 dB
62.5 MHz 51.3 dB 20 dB
100 MHz 47.3 dB 18 dB
200 MHz 41.4 dB 15 dB
250 MHz 39.5 dB 14 dB
300 MHz 37.2 dB 12.8 dB
400 MHz 33.7 dB 10.9 dB
500 MHz 30.9 dB 9.5 dB
625 MHz 28.3 dB 8 dB

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Rayon de cintrage minimum (ensemble du câble)

2,75 po

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement RVUTT01

Compatibilité fiche/prise

RJ45, noyau REVConnect

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Interface de terminaison

Termination Connection Durabilities
Cable End 1 - RJ45 Mated Connection 750 Cycles
Cable End 2 - RevConnect Mated Connection 200 Cycles

Indice UL

UL94 V-0, UL1863

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Autres normes

Partie 68 de la FCC , Sous-partie F , IEC 60603-7

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui - Câble uniquement

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

REVConnect

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.88 Date de révision : 10-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.88 Date de révision : 10-05-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Emballage Type de conditionnement Longueur UPC
RVAFFPUBK30O-S1 Noir Emballage individuel dans un sac en plastique transparent Paquet simple 0.76 m 611589247450