Connecteurs RJ45 industriels en cuivre
Belden propose une large plage de connecteurs RJ45 de grande qualité et fiables pour une connexion efficace sur le terrain. Dotés d'options permettant une protection contre l'eau, la poussière, le contact, les vibrations, la chaleur et les flammes, ces connecteurs offrent une excellente protection des signaux, même dans des conditions de fonctionnement industrielles difficiles.
Caractéristiques & Avantages
- Assurez la disponibilité de votre réseau : les connecteurs RJ45 Belden font preuve d'une fiabilité inégalée
- Gagnez un temps précieux : un dépannage et un raccordement des câbles plus rapides
- Résistent aux éléments industriels rigoureux, dont le bruit, les vibrations et les températures de fonctionnement extrêmes
-
Détails techniques
-
Liste des produits
Cordons
Fiches & jacks
plaques et boîtes de fixation
Connecteurs RJ45 industriels en cuivre