Connecteurs ethernet à paire unique (SPE)

Produits SPE compacts de qualité industrielle conçus pour permettre la connexion d'environnements contrôlés IP20 jusqu'aux zones industrielles difficiles IP65/IP67 et aux applications de transport restreintes. Le module SPE REVConnect FlexPlug de qualité professionnelle utilise les outils REVConnect standard pour permettre la terminaison sur site SPE des câbles non blindés dans les environnements d'entreprise. Offre une connectivité rentable, évolutive et durable dans les environnements automatisés où les données en temps réel sont essentielles à l'optimisation des opérations, et dans les

Caractéristiques & Avantages

  • Protection rigoureuse contre les conditions extrêmes : protège des chocs mécaniques, des vibrations, de la poussière, des produits chimiques et des températures extrêmes ; produits appropriés pour les environnements M313C3E3
  • Produits conçus pour la durabilité : fabriqués en utilisant jusqu'à 55 % de métaux et de plastiques en moins que les cordons Ethernet classiques, sans sacrifier la performance ; conformes à la directive IEC 63171-6 et sans plomb RoHS
  • Conception compacte et légère : une meilleure flexibilité et des capacités de flexion supérieures facilitent la manipulation des cordons et permettent d'outrepasser les contraintes en matière d'espace limité
  • Conçue pour l'avenir : basée sur Ethernet, la topologie réseau simplifiée permet une connectivité transparente des capteurs au cloud ; les passerelles deviennent optionnelles, avec une prise en charge de la bande passante haute performance : jusqu'à 10 Gbit/s.
  • Architecture simplifiée pour les bâtiments intelligents : exploitez de nouvelles possibilités d’installation dans les bâtiments intelligents en associant la connectivité REVConnect® à l’interface SPE de type LC pour acheminer l’alimentation et les données jusqu’aux points les plus éloignés, tout en réduisant l’encombrement et en centralisant la

Guide visuel de la gamme de produits SPE

Type de produit Embases Cordon Assemblage sur site
Industriel T1


M8 Téléchargé depuis Dropbox. https://www.dropbox.com/home/global-industrial_marketing/images/products/spe/sigstr/935-103-001_00.jpg » src=

 
M12
 
Style LC     SPE FlexPlug » src=

Afficher Filtrer les résultats