Modules I/O LioN-Safety

Rassembler les mécanismes de communication les plus courants pour connecter les entrées de sécurité, Résultats en matière de sécurité, E/S non liées à la sécurité et signaux IO-Link via un seul module d’E/S LioN-Safety répondant aux exigences de sécurité les plus élevées. Compact et robuste, Le module d’entrée de sécurité uniquement et le module mixte de sécurité flexible intègrent de manière transparente les signaux de capteur et d’actionneur de sécurité en temps réel dans les environnements PLC, permettant la sécurité fonctionnelle dans des environnements hautement automatisés.

Caractéristiques et avantages

  • Paramétrage rapide : intégrez facilement les modules dans l’outil d’ingénierie de votre automate avec des fichiers de description de dispositif standardisés qui transmettent les données de sécurité et les diagnostics.
  • Configuration facile : interface d’appel d’outils (TCI) prise en charge pour une intégration simple dans les outils d’ingénierie PLC, en tirant parti de BELDEN PROFIsafe et du configurateur de sécurité CIP.
  • Flexibilité maximale : connectez les E/S de sécurité, les E/S non de sécurité ou les signaux IO-Link via un seul module de sécurité pour plus de polyvalence dans les tâches liées à la sécurité avec notre option de module mixte.
  • Prêt pour l’IIoT : bénéficiez d’une communication directe dans le cloud grâce à la prise en charge de quatre protocoles IIoT par les modules d’E/S de sécurité, notamment OPC UA, MQTT, REST API et CoAP.
  • Opérations sûres : utilisez les modules d’E/S PROFINET (PROFIsafe) ou EtherNet/IP (CIP Safety*) dans les applications de sécurité fonctionnelle et bénéficiez de la certification TÜV Rheinland jusqu’à SIL 3, Cat 4 et le niveau de performance e (PLe). *La variante du protocole de sécurité LioN-Safety CIP sera disponible fin 2024
Image LioN-Safety optimisée pour le web
Modules d’E/S de sécurité
Protocoles de busLiaison IOPorts de sécuritéPorts d’E/SConnecteurs EthernetNuméro de l'article
PROFINET et PROFISafe2x Classe A8/4 Sécurité fonctionnelle DI, 4 Sécurité fonctionnelle DOM12, 5 PIN, code AM12, 4 broches, code D, 10/100 Mbit/s0980 SSL 3031-121-007D-101
16/8 Sécurité fonctionnelle DIM12, 5 PIN, code AM12, 4 broches, code D, 10/100 Mbit/s0980 SSL 3030-121-007D-101
Sécurité EtherNet/IP et CIP 2x Classe A8/4 Sécurité fonctionnelle DI, 4 Sécurité fonctionnelle DOM12, 5 PIN, code AM12, 4 broches, code D, 10/100 Mbit/s0980 SSL 3131-121-007D-202
16/8 Sécurité fonctionnelle DIM12, 5 PIN, code AM12, 4 broches, code D, 10/100 Mbit/s0980 SSL 3130-121-007D-202
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots