Numéro de produit : 943662080

Unité d'alimentation rail DIN 24 V DC

Unité d'alimentation rail DIN 24 V DC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

RPS 80 EEC

Description

Unité d'alimentation rail DIN 24 V DC

Entrée de tension

1 borne à ressort bistables et à connexion rapide, 3 broches

Sortie de tension

1 borne à ressort bistables et à connexion rapide, 4 broches

Consommation courante

max. 1,8-1,0 A à 100-240 V AC ; max. 0,85 - 0,3 A à 110-125 V CC

Tension d'entrée

100-240 V AC (+/-15 %) ; 50-60Hz ou ; 110-125 V DC (-20/+25%)

Tension de fonctionnement

230 V

Courant de sortie

3,4-3,0 A continu; min 5,0-4,5 A pour typiquement 4 sec

Fonctions de redondance

Les unités d'alimentation peuvent être connectées en parallèle

Courant d'activation

<lt/>13 A à 230 V AC

Tension de sortie

24 - 28 V DC (typ. 24,1 V) réglable de l'extérieur.

Diagnostic

LED (DC OK, surcharge)

Température de fonctionnement

-25-+70° C

Note

à partir de 60 °C déclassement

Température de stockage/transport

-40-+85° C

Humidité relative (sans condensation)

5-95 %

Dimensions (LxHxP)

32 mm x 124 mm x 102 mm

Poids

440 g

Montage

Rail DIN

Norme de protection

IP20

Vibration CEI 60068-2-6

Fonctionnement : 2 … 500 Hz 0 5 m²/s³

Choc CEI 60068-2-27

10 g, durée 11 ms

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

± 4 kV décharge par contact ; ± 8 kV décharge dans l'air

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80 MHz ... 2700 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

lignes électriques : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/ligne)

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz .. 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Classe A

Norme de base

CE

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 60950-1, cUL 508

Sécurité des équipements en technologie de l'information

cUL 60950-1

Construction navale

DNV

Garantie

24 mois (veuillez vous référer au <lt/>a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf » ; <GT/>Conditions de garantie <LT/>/A<GT/> pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison

Alimentation électrique sur rail, description et manuel d'utilisation

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.171 Date de révision : 03-06-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.171 Date de révision : 03-06-2025


Références des pièces

Article n° Type
943662080 RPS 80 EEC