Numéro de produit: FWSHBF02SDW

Boîtier de terminaison hybride DuetConnect

Adaptateurs DuetConnect HTB 4C/2F SC Duplex OS2 avec obturateur, blanc

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Hauteur totale

0.92 in

Largeur totale

3.54 in

Profondeur totale

5.23 in

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Poids

0.15 lbs

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic
Front Fiber Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue SC Duplex
Box Assembly Plastic - UL94V-0 White
Front Copper Connector Body Plastic - UL94V-0 Green

Capacité maximale

2 fibres, 1 adaptateur SC Duplex

Plage de température d'installation

-10°C à 60°C

Plage de température de stockage

-10°C à 75°C

Dimensions

Width Height Depth
3.54 in 0.92 in 5.23 in

Indice UL

Testé selon UL2043 pour les espaces plénum

Environnement

Intérieur

Pièces incluses

(4) Manchon de protection d'épissure mince 25 mm, (2) Collier de serrage autobloquant /4.0, (2) TRI-COMBO PAN HD 6-32 MACH. VIS 1.25 LG.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.19 Date de révision : 12-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.19 Date de révision : 12-02-2025