Numéro de produit: 1508ENH

AUDIO ANALOGIQUE 1 PAIRE, 24AWG, ISTP, LSZH

AUDIO ANALOGIQUE 1 PAIRE, 24AWG/0,22 mm², ISTP, LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Câble multibrins sans halogène pour audio analogique 1 paire 24AWG ; pour audio analogique

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.02 mm (0.0402 in) Red & Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.3 mm (0.13 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conforme à EN 50290-2-20

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance
88.5 Ohm/km 92 pF/m (28 pF/ft) 180 pF/m (55 pF/ft) 0.75 µH/m (0.23 µH/ft)

Nom Outer Shield DCR

52 Ohm/km (16 Ohm/1000 pieds)

Rayon de courbure

Installation Min.
33.3 mm (1.31 in)

Tension de traction maximum

73 N (16 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse ECA, intérieur/extérieur, sans halogène, résistant aux UV - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.289 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.289 Date de révision : 09-03-2026