Numéro de produit: 1510C

Câble serpent audio, #24-4pr, TC, Indiv. Blindé, CM

Câble audio multibrins, calibre CM, paires de cuivre étamé 4-24 AWG, isolation en polyoléfine, blindage individuel avec Beldfoil® collé sur des gaines en PVC numérotées/codées par couleur afin que les deux se dénudent simultanément, blindage global Beldfoil®, drain, gaine en PVC flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion multicanal entre équipements audio tels que microphones, haut-parleurs, amplificateurs, consoles de mixage ; événements en direct ou son en studio ; audio analogique

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.04 in (1.0 mm) Black & Red
Brown, Red, Orange, Yellow colors mentioned here is for inner Jacket

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+PVC) 100% 24 AWG (7x32) TC

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.113 in (2.87 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.352 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.352 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.3 Ohm/1000ft 20.63 Ohm/1000ft (67.68 Ohm/km) 31 pF/ft (100 pF/m) 58 pF/ft (190 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 8.4 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

5,3 Ohm/1000 pieds (17 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.52 in (89.4 mm) 3.52 in

Tension de traction maximum

22.6 kg (49.9 livres)

Poids câble en vrac

65 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.453 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.453 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1510C B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825116790 C
1510C B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825116783 C
1510C B595000 Noir, mat Bobine 5,000 pi 612825431268