Numéro de produit: 1512C

Câble serpent audio, #24-8pr, TC, Indiv. Blindé, CM

Câble audio multibrins, calibre CM, paires de cuivre étamé 8-24 AWG, isolation en polyoléfine, blindage individuel avec Beldfoil® collé sur des gaines en PVC numérotées/codées par couleur afin que les deux se dénudent simultanément, blindage global Beldfoil®, drain, gaine en PVC flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion multicanal entre équipements audio tels que microphones, haut-parleurs, amplificateurs, consoles de mixage ; événements en direct ou son en studio ; audio analogique

Conducteur

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.008 (unece.unit.INH) 0.04 in (1.0 mm) Brown, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Gray, Red & Black

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.113 (unece.unit.INH)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 (unece.unit.INH) mm 0.452 in (11.5 mm) Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
23.3 (unece.unit.Ohm/1000ft) 31 pF/ft (100 pF/m) 58 pF/ft (190 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 1.05 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
60°C -35°C To +75°C

Tension de traction maximum

152 (unece.unit.LBR)

Poids câble en vrac

117 (unece.unit.lbs/1000ft)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL1581 Plateau vertical^UL1685 FT4 Chargement, faible dégagement de fumée, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.452 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.452 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1512C B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825116837 C
1512C B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825116820 C
1512C B595000 Noir, mat Bobine 5,000 pi 612825431251