Numéro de produit: 1816R

Câble audio serpentin, 6 Pr #22 Str TC, Ind. Gaine blindée, feuille extérieure, gaine PVC, CMR &

Câble audio multibrins, 6 paires, calibre 22 AWG (7 x 30), cuivre étamé, isolation PP, blindage individuel par feuille et gaine PVC, blindage global Beldfoil®, gaine PVC, cordon de déchirure, CMR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion multicanal entre équipements audio tels que microphones, haut-parleurs, amplificateurs, consoles de mixage ; événements en direct ou son en studio ; audio analogique

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.05 in (1.3 mm) Black, Red

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC Individual pair tapes are adhered to their inner jackets for easy stripping

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (19x30) TC

Gaine intérieure

Element Material Nom. Diameter
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.133 in (3.38 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.030 in (0.76 mm) 0.462 in (11.7 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

11,7 mm (0,462) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 14.8 Ohm/1000ft (48.6 Ohm/km) 31 pF/ft (100 pF/m) 56 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2.0 Amps per conductor @ 25°C

Nom Outer Shield DCR

11,8 Ohm/1000 pieds (38,7 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Température

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.6 in (120 mm) 4.6 in (120 mm)

Tension de traction maximum

59.4 kg (131 livres)

Poids câble en vrac

120 lb/1 000 pi (180 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur - colonne montante, intérieur, aérien - Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

1816P

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.394 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.394 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1816R 010500 Noir Bobine 500 pi 612825123552 C
1816R 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825123545 C
1816R 0102000 Noir Bobine 2,000 pi 612825438281
1816R 0104000 Noir Bobine 4,000 pi 612825438298
1816R 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825438182