Numéro de produit: 1904A

Câble audio serpent, #24-4pr, BC, Indiv. Blindé

Câble audio multibrins, paires de cuivre nu 4-24 AWG, isolation en polyoléfine, blindage individuel avec double tresse française, drain, gaines en PVC numérotées/codées couleur, gaine en PVC flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion multicanal entre équipements audio tels que microphones, haut-parleurs, amplificateurs, consoles de mixage ; événements en direct ou son en studio ; audio analogique

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 41x40 BC - Bare Copper 4

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.04 in (1.0 mm) Brown, Red, Orange, Yellow

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
French Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.119 in (3.02 mm)

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.372 in

Électricité

Nom. Characteristic Impedance
60 Ohm

Délai

Nom. Velocity of Prop.
66%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

Operating
-20°C To +60°C

Tension de traction maximum

54 kg (120 livres)

Poids câble en vrac

73 lb/1000 pi (110 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.436 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.436 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1904A B59250 Noir, mat Bobine 250 pi 612825126393 C
1904A B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825126409 C
1904A B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825126386 C