Numéro de produit: 2815RW

Câble de stade intérieur/extérieur, serpentin audio analogique, 4 paires 22 AWG, toronné, CMR

Conducteur TC toronné 4 paires 22 AWG (7x30), isolation en polyoléfine, blindé individuellement avec Beldfoil® collé, gaines en PVC numérotées/codées par couleur, gaines et blindages collés de manière à ce que les deux se dénudent simultanément, ruban de blocage de l'eau, gaine CPE noire globale et cordon de déchirure en nylon.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Audio analogique, enterrement, stade sportif

Conducteur

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.05 in (1.3 mm) Red & Black

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.133 in (3.38 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
CPE - Chlorinated Polyethylene 0.432 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
14.8 Ohm/1000ft (48.6 Ohm/km) 31 pF/ft (100 pF/m) 56 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 1.45 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

11,8 Ohm/1000 pieds (38,7 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Tension de traction maximum

49.4 kg (109 livres)

Poids câble en vrac

94 lb/1000 pi (140 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance aux UV, aérien - Lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Les gaines et les blindages des paires sont collés de sorte que les deux se dénudent simultanément avec un équipement de dénudage automatique. Beldfoil® offre une grande fiabilité avec une facilité de terminaison. La légende imprimée comprend le marquage séquentiel du métrage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.204 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.204 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
2815RW 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825384908
2815RW 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825384915 C Z