Numéro de produit: 70040

MICROPHONECABLE 1PR AWG24

CÂBLE MICROPHONE 1PR AWG24/0,22 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble pour micro

Conducteur

Size Stranding Material
24 32x38 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.45 mm (0.0571 in) Red, Blue
Black, Red (like RAL 3001), Yellow (like RAL 1003), Green (like RAL 6029), Blue (like RAL 5005), Gray (like RAL 7000)

Blindage extérieur

Shield Type Material
Spiral Serve / Screen Bare Copper (BC)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.10 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Gaine flexible à finition mate

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield
78 Ohm/km 60 pF/m (18 pF/ft) 110 pF/m (34 pF/ft)

Température

Storage
-15°C To +60°C

Rayon de courbure

Installation Min.
61 mm

Environnement compatible

Intérieur

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.170 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.170 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70040.00100 Noir Bobine 100 m 8719605009784
70040.00500 Noir Bobine 500 m 8719605009791